• カップリング
  • ディスクタイプ

XBWS-C

フレキシブルカップリング-ディスクタイプ-クランピングタイプ

Double Disk-type Flexible Coupling

  • バックラッシュ0
  • 高ねじり剛性
  • 高トルク

形状図

XBWS-Cフレキシブルカップリング-ディスクタイプ-クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W E F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD 標準品を購入 追加工品を購入 備考
XBWS-15C2A 15 7.5 22 6.1 2.3 5.25 M2 0.5 - 7,080 CAD カート カート -
XBWS-19C2A 19 9 25.5 8.5 2.5 7.1 M2 0.5 - 7,190 CAD カート カート -
XBWS-25C2A 25 11 32.2 12.5 3.5 9.25 M2.5 1 - 8,690 CAD カート カート -
XBWS-27C2A 27 11 32.2 14.5 3.5 10.25 M2.5 1 - 8,880 CAD カート カート -
XBWS-34C3A 34 12 37.4 16.5 4 13 M3 1.5 - 11,500 CAD カート カート -
XBWS-39C2A 39 15 46.6 20.5 5 14.5 M4 3.5 - 14,400 CAD カート カート -
XBWS-44C2A 44 15 46.6 23 5 17 M4 3.5 - 17,000 CAD カート カート -
XBWS-56C3A 56 20 60.4 29 6 21.25 M5 8 - 26,600 CAD カート カート -

全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
XBWS-15C2A 6 0.42 42000 5.0×10-7 300 0.05 1 ±0.2 20
XBWS-19C2A 8 0.6 33000 1.6×10-6 550 0.15 2 ±0.2 38
XBWS-25C2A 12 1.1 25000 6.1×10-6 1100 0.2 2 ±0.4 71
XBWS-27C2A 14 1.3 23000 8.2×10-6 1300 0.2 2 ±0.4 88
XBWS-34C3A 16 2.5 18000 2.5×10-5 1800 0.25 2 ±0.6 160
XBWS-39C2A 20 4.8 16000 5.1×10-5 3500 0.3 2 ±0.6 260
XBWS-44C2A 22 5.6 14000 8.9×10-5 5500 0.3 2 ±0.6 400
XBWS-56C3A 28 14 11000 2.9×10-4 10000 0.3 2 ±0.8 800

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。

軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。XBW-C

*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
3 4 5 6 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28
XBWS-15C2A - - - - - - - - - - - - - -
XBWS-19C2A - - - - - - - - - - - - - -
XBWS-25C2A - - - - - - - - - - - -
XBWS-27C2A - - - - - - - - - - - -
XBWS-34C3A - - - - - - - - - -
XBWS-39C2A - - - - - - - -
XBWS-44C2A - - - - - - -
XBWS-56C3A - - - - -

●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

スリップトルク

クランピングタイプのXBWS-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。

単位 : N・m

品番 軸穴径(mm)
4 6 8 10 11 12 14 15
XBWS-19C2A 1
XBWS-34C3A 5
XBWS-39C2A 5.5 8
XBWS-44C2A 4.5 6 10
XBWS-56C3A 9 13 18 25 28

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、XBWS-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。


構造

クランピングタイプXBWS-C

XBWS-Cオールステンレス製

XBWS-C_C(NBK2.0用にXBW-Cを消去したもの)フレキシブルカップリング-ディスクタイプ


材質・仕上げ

XBWS-C
ハブ SUS303
スペーサ SUS303
ボルト SUSXM7
ディスク SUS304
カラー SUS304
六角穴付きボルト SUSXM7

特長

  • 適用推奨モータ
XBWS-C
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
XBWS-C
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
高ねじり剛性
許容ミスアライメント
耐蝕性(オールステンレス)

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
  • ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
  • 外径φ15-φ56、軸穴径φ3-φ28のワイドバリエーション。
  • ステンレスハブを使用したオールステンレスタイプ。

用途

アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブル

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

XBWS-C_C(NBK2.0用にXBW-Cを消去したもの)フレキシブルカップリング-ディスクタイプ

選定例

選定条件が軸径φ15、負荷トルク2N・mのとき、選定サイズはXBWS-34C3Aです。

サーボモータの定格出力による選定

定格出力
(W)
サーボモータ仕様*1 選定サイズ
モータ軸径
(mm)
定格トルク
(N・m)
瞬時最大トルク
(N・m)
XBWS-C
オールステンレス製
10 5-6 0.032 0.096 XBWS-15C
20 5-6 0.064 0.19 XBWS-15C
30 5-7 0.096 0.29 XBWS-19C
50 6-8 0.16 0.48 XBWS-19C
100 8 0.32 0.95 XBWS-25C
200 9-14 0.64 1.9 XBWS-34C
400 14 1.3 3.8 XBWS-39C
750 16-19 2.4 7.2 XBWS-56C

*1: モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機等を使用しない場合のサイズです。


偏心反力

XBWS-C_T(NBK2.0用にXBW-Cを消去したもの)テクニカル・インフォメーション


スラスト反力

XBWS-C_T(NBK2.0用にXBW-Cを消去したもの)テクニカル・インフォメーション


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
XBWS-Cは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

XBWS-C_T(NBK2.0用にXBW-Cを消去したもの)テクニカル・インフォメーション


●本カタログに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●本カタログの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。