寸法・CAD・価格
品番 | A | L | W | E | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
標準軸穴径 D1-D2 |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 品番チェック | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBWS-34C3A | 34 | 12 | 37.4 | 16.5 | 4 | 13 | M3 | 1.5 | - | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 軸穴を選ぶ | 在庫品 |
全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取りつけ・メンテナンス
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBWS-34C3A | 16 | 2.5 | 18000 | 2.5×10-5 | 1800 | 0.25 | 2 | ±0.6 | 160 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。XBW-C
*2: 最大軸穴径での値です。品番 | 標準軸穴径 D1-D2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | |
XBWS-34C3A | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
●カップリングへの軸の挿入量は、取りつけ・メンテナンスをご覧ください。⇒取りつけ・メンテナンス
スリップトルク
クランピングタイプのXBW-CXBWS-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。品番 | 軸穴径(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | |
XBW-15C2 | 1 | |||||||
XBW-19C2 | 1.6 | |||||||
XBW-34C3 | 5.2 | 6 | ||||||
XBW-44C2 | 15 | |||||||
XBW-56C3 | 25 | 32 | ||||||
XBW-68C5 | 80 | 100 |
品番 | 軸穴径(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
XBWS-19C2A | 1 | |||||||
XBWS-34C3A | 5 | |||||||
XBWS-39C2A | 5.5 | 8 | ||||||
XBWS-44C2A | 4.5 | 6 | 10 | |||||
XBWS-56C3A | 9 | 13 | 18 | 25 | 28 |
材質・仕上げ
XBWS-C | |
---|---|
ハブ | SUS303 |
スペーサ | SUS303 |
ディスク固定ボルト | SUSXM7 |
ディスク | SUS304 |
カラー | SUS304 |
六角穴付きボルト | SUSXM7 |
特長
- 適用推奨モータ
XBW-C | XBWS-C | |
---|---|---|
サーボモータ | ◎ | ◎ |
ステッピングモータ | ◎ | ◎ |
一般汎用モータ | ● | ● |
- 特性
XBW-C | XBWS-C | |
---|---|---|
バックラッシュ |
◎ | ◎ |
高トルク | ○ | ○ |
高ねじり剛性 | ◎ | ◎ |
許容ミスアライメント | ○ | ○ |
耐蝕性(オールステンレス) | - | ◎ |
- ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
- ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
- 外径φ15-φ104、軸穴径φ3-φ50のワイドバリエーション。
- XBW-Cのハブには、アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジュラルミン(A7075)を採用。
- XBWS-Cは、ステンレスハブを使用したオールステンレスタイプ。
用途
アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブル選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。選定例
選定条件が軸径φ30、負荷トルク40N・mのとき、選定サイズはXBW-68C5です。サーボモータの定格出力による選定
定格出力 (W) |
サーボモータ仕様*1 | 選定サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|
モータ軸径 (mm) |
定格トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
XBW-C | XBWS-C | |
アルミニウム合金ハブ | オールステンレス製 | ||||
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | XBW-15C | XBWS-15C |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | XBW-15C | XBWS-15C |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | XBW-19C | XBWS-19C |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | XBW-19C | XBWS-19C |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | XBW-19C | XBWS-25C |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | XBW-27C | XBWS-34C |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | XBW-34C | XBWS-39C |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | XBW-39C | XBWS-56C |
偏心反力
スラスト反力
温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。XBW-CXBWS-Cは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。
静的ねじりばね定数の比較(ディスクタイプ)
●本カタログに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●本カタログの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。