• カップリング
  • ディスクタイプ

XHS-C

フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ

Single Disk-type Flexible Coupling

  • バックラッシュ0
  • 高ねじり剛性
  • 高トルク

形状図

XHS-Cフレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ寸法図

XHS-Cフレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD 標準品を購入 追加工品を購入 備考
XHS-15C 15 7.5 15.9 2.1 5 M2 0.45 - 3,660 CAD カート カート -
XHS-19C 19 9.2 19.3 2.6 7 M2 0.5 - 2,910 CAD カート カート -
XHS-25C 25 11 23.1 3.3 9.25 M2.5 1 - 3,120 CAD カート カート -
XHS-27C 27 11 23.1 3.3 10.25 M2.5 1 - 3,140 CAD カート カート -
XHS-34C 34 12.5 26.4 3.75 13 M3 1.5 - 3,540 CAD カート カート -
XHS-39C 39 15.5 32.8 4.5 14.5 M4 3.5 - 4,030 CAD カート カート -
XHS-44C 44 15.5 32.8 4.5 17 M4 3.5 - 5,050 CAD カート カート -
XHS-56C 56 20.5 43.5 6 21 M5 8 - 6,020 CAD カート カート -
XHS-64C 64 24 51.2 7 24 M6 13 - 7,520 CAD カート カート -
XHS-79C 79 30 63.6 8.75 29 M8 28 - 12,600 CAD カート カート -
XHS-98C 98 32 69 8.7 38 M8 28 - 19,600 CAD カート カート -

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
XHS-15C 6 0.6 42000 2.2×10-7 110 0.01 0.7 ±0.1 6.6
XHS-19C 8 1.5 33000 6.3×10-7 330 0.02 1 ±0.1 13
XHS-25C 12 3 25000 2.3×10-6 1200 0.02 1 ±0.15 25
XHS-27C 14 3.3 23000 3.1×10-6 1800 0.02 1 ±0.2 27
XHS-34C 16 6.3 18000 9.2×10-6 3900 0.02 1 ±0.25 52
XHS-39C 20 12 16000 2.0×10-5 6000 0.02 1 ±0.25 84
XHS-44C 22 15 14000 3.3×10-5 7900 0.02 1 ±0.3 107
XHS-56C 28 37.5 11000 1.1×10-4 14000 0.02 1 ±0.35 233
XHS-64C 35 50 9800 2.2×10-4 16000 0.02 1 ±0.45 328
XHS-79C 42 100 7900 6.7×10-4 23000 0.02 1 ±0.55 748
XHS-98C 50 280 6400 1.7×10-3 52000 0.02 1 ±0.65 1120

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。

軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。

*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
3 4 5 6 6.35 8 9.525 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50
XHS-15C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XHS-19C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XHS-25C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XHS-27C - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XHS-34C - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XHS-39C - - - - - - - - - - - - - - -
XHS-44C - - - - - - - - - - - - - - - -
XHS-56C - - - - - - - - - - - - -
XHS-64C - - - - - - - - - - - -
XHS-79C - - - - - - - - - - - -
XHS-98C - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。(φ35のみ軸径の推奨寸法許容差は、-0.025~+0.010になります。)
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

スリップトルク

クランピングタイプのXHS-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。

単位 : N・m

外径 軸穴径(mm)
3 4 5 6 6.35 8 9.525 10 11 12 14 15 16 25 28 30 32 35 38 40 42 45
15 0.7
19 0.7 1.7 3
25 2.5 3.6 4.7 5
27 2 2.9 4 4.2 5.8
34 3.5 4.9 5.5 7.9 10 11 12
39 6 8 13 18 19 23
44 8 13 15 20 26
56 22 34 37 45 55 66
64 23 42 60 88
79 140 150 180
98 120 140 150 170 190 210 220 240 260

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、XHS-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。


構造

クランピングタイプXHS-C

XHS-Cショートタイプ

XHS-C_Cフレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ


材質・仕上げ

XHS-C
ハブ A2017
アルマイト処理
ディスク固定ボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ディスク SUS304
カラー SUS304
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
XHS-C
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
XHS-C
バックラッシュ0ゼロ
高ゲイン対応
高トルク
高ねじり剛性
許容ミスアライメント

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • シングルディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
  • 従来品より常用トルクが1.5倍の高トルク仕様です。
  • 瞬時最大トルク350%のサーボモータに最適です。
  • ステンレス製ディスクが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

用途

アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブル

使用上の注意

Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。 


選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

XHS-C_Cフレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ

選定例

選定条件が軸径φ25、負荷トルク30N・mのとき、選定サイズはXHS-56Cです。

サーボモータの定格出力による選定

XHS-Cは、瞬時最大トルクが定格トルクの350%に向上したサーボモータに対応しており、従来品XBS-Cよりサイズダウンが可能です。
定格出力
(W)
サーボモータ形式 サーボモータ仕様*1 選定サイズ
三菱電機㈱ ㈱安川電機 山洋電気㈱ ㈱キーエンス モータ軸径
(mm)
定格トルク
(N・m)
瞬時最大トルク
(N・m)
XHS-C XBS-C
100 HG-KR SGMJV R2 SV 8 0.32 1.1 XHS-19C XBS-25C
200 14 0.64 2.2 XHS-27C XBS-34C
400 14 1.3 4.5 XHS-34C XBS-39C
750 16-19 2.4 8.4 XHS-39C XBS-44C

*1: モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機などを使用しない場合のサイズです。


スラスト反力

XHS-C_Tテクニカル・インフォメーション


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
XHS-Cは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

XHS-C_Tテクニカル・インフォメーション


静的ねじりばね定数の比較(シングルディスクタイプ)

XHS-Cは静的ねじりばね定数が大きく応答性にすぐれています。
サーボモータなどの高速・高精度な位置決めに適しています。

XHS-C_Tテクニカル・インフォメーション


●本カタログに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●本カタログの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

関連サービス

商品品番一覧

XHS-56C

XHS-64C

XHS-79C