• カップリング
  • ディスクタイプ

XHW-44AC-11T-14

フレキシブルカップリング-ディスクタイプ-アダプタ+クランピングタイプ

Double Disk-type Flexible Coupling

  • バックラッシュ0
  • 高ねじり剛性
  • 高トルク

形状図

XHW-ACフレキシブルカップリング-ディスクタイプ-アダプタ+クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W E F G M アダプタ ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
D3 C S T H
XHW-44AC-11T-14 44 15.5 46.6 22.5 4.5 17 M4 16 20 16 4 18 3.5 7,540 CAD カート 在庫品

品番 スリップトルク 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
XHW-44AC-11T-14 8 22 15 14000 4.7×10-5 6400 0.25 2 ±0.6 173

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。

軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。XHW-C

*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
D1
標準軸穴径 D2
5 6 6.35 8 9.525 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
XHW-44AC-11T-14 11T - - - - - - - - - - - -

●全商品にアダプタおよび六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●D2側のみ軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

スリップトルク

クランピングタイプのXHW-CXHW-C-Lは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。

単位 : N・m

外径 軸穴径(mm)
3 4 5 6 6.35 8 9.525 10 11 12 14 15 16 25 28 30 32 35 38 40 42 45
15 0.7
19 0.7 1.7 3
25 2.5 3.6 4.7 5
27 2 2.9 4 4.2 5.8
34 3.5 4.9 5.5 7.9 10 11 12
39 6 8 13 18 19 23
44 8 13 15 20 26
56 22 34 37 45 55 66
64 23 42 60 88
79 140 150 180
98 120 140 150 170 190 210 220 240 260

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、XHW-CXHW-C-Lの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。


構造

クランピングタイプXHW-CXHW-C-L

XHW-Cスタンダードタイプ
XHW-C-Lロングタイプ

XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC_Cフレキシブルカップリング-ディスクタイプ

アダプタ+クランピングタイプ

XHW-AC XHW-AC

XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC_Cフレキシブルカップリング-ディスクタイプ


材質・仕上げ

XHW-AC
ハブ A2017
アルマイト処理
スペーサ A2017
アルマイト処理
ディスク固定ボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ディスク SUS304
カラー SUS304
アダプタ SUS303
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC
バックラッシュ0ゼロ
高ゲイン対応
高トルク
高ねじり剛性
許容ミスアライメント

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
  • 従来品より常用トルクが1.5倍の高トルク仕様です。
  • 瞬時最大トルク350%のサーボモータに最適です。
  • ステンレス製ディスクが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
  • サーボモータの1/10テーパ軸にも対応できるアダプタタイプXHW-ACを標準化。

用途

アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブル

使用上の注意

Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。 


選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC_Cフレキシブルカップリング-ディスクタイプ

XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC_Cフレキシブルカップリング-ディスクタイプ

XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC_Cフレキシブルカップリング-ディスクタイプ

選定例

選定条件が軸径φ14、負荷トルク3N・mのとき、選定サイズはXHW-27Cです。

サーボモータの定格出力による選定

XHW-Cは、瞬時最大トルクが定格トルクの350%に向上したサーボモータに対応しており、従来品XBW-Cよりサイズダウンが可能です。
定格出力
(W)
サーボモータ形式 サーボモータ仕様*1 選定サイズ
三菱電機㈱ ㈱安川電機 山洋電気㈱ ㈱キーエンス モータ軸径
(mm)
定格トルク
(N・m)
瞬時最大トルク
(N・m)
XHW-C XBW-C
100 HG-KR SGMJV R2 SV 8 0.32 1.1 XHW-19C XBW-25C
200 14 0.64 2.2 XHW-27C XBW-34C
400 14 1.3 4.5 XHW-34C XBW-39C
750 16-19 2.4 8.4 XHW-39C XBW-44C

*1: モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機などを使用しない場合のサイズです。


アダプタ詳細

標準軸穴径
D1
キー溝
b k
基準
寸法
許容差
(JS9)
基準
寸法
許容差
11T 4 ±0.0150 12.7 0~+0.1
16T 5 ±0.0150 18.3 0~+0.2

XHW-ACフレキシブルカップリング-ディスクタイプ-アダプタ+クランピングタイプ


偏心反力

XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC_Tテクニカル・インフォメーション

XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC_Tテクニカル・インフォメーション


スラスト反力

XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC_Tテクニカル・インフォメーション

XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC_Tテクニカル・インフォメーション


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
XHW-CXHW-ACは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC_Tテクニカル・インフォメーション


静的ねじりばね定数の比較(ダブルディスクタイプ)

XHW-C XHW-ACは静的ねじりばね定数が大きく応答性にすぐれています。
サーボモータなどの高速・高精度な位置決めに適しています。

XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC_Tテクニカル・インフォメーション


●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事