オーダーメイド製作

このエントリーをはてなブックマークに追加

ご要望の仕様のスリットカップリングを1個から短納期で製作

商品仕様は無限大。特殊スリットカップリングを1個から設計・製作。

特殊スリットカップリングをお問い合わせの際にはつぎの1~6の仕様をご指示ください

  1. 外径:A、全長:W、ハブ長:L
  2. 軸穴径:D1×D2(両軸についてご指定ください)
  3. 性能:最大トルク・ねじりばね定数・最高回転数・許容偏心など
  4. 軸締結方法:セットスクリュータイプ・クランピングタイプなど
  5. 材質:アルミニウム・ステンレス・ベリリウム銅・チタン合金など
  6. 表面処理:アルマイト処理・メッキ・化学研磨・クリーン洗浄など

NBK製スリットカップリングは、サーボモータ・ステッピングモータなどの 動力・回転をボールねじなどの装置に、 確実・正確・安全に伝えます。
単一素材のため、使用可能な材料が制限されるクリーン環境下での使用にも最適です。

様々な使用状況下におけるカップリングの応力・変位を評価

スリットデザインに最新のFEM(有限要素法)解析を採用し、
様々な使用状況下におけるカップリングの応力・変位を評価します。

トルク負荷を与えたときの応力の様子

軸間に偏心が存在する場合の応力の様子

様々な使用状況下におけるカップリングの応力・変位を評価

スリットデザイン(パターン・ピッチ・深さ・数など)を変えることで、
ご希望のカップリングの特性を実現します。

仕様に応じて最適なスリットパターンを選定します

スリットのピッチ・深さ・数を調整し、最適のカップリング特性を導きます

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)