フレキシブルカップリング - 高減衰能ゴムタイプ (ショート) - シングルクランプタイプ
Rubber-type Flexible Coupling
単位 : mm
品番 | A | L | W | F | G | M | ねじ締めつけトルク (N・m) |
標準軸穴径 D1-D2 |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 追加工品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGS-15CS | 15 | 6.5 | 18 | 2.15 | 5 | M1.6 | 0.25 | 2,630 | CAD | カート | カート | - | |
XGS-19CS | 19 | 7.7 | 20 | 2.65 | 6.5 | M2 | 0.5 | 2,740 | CAD | カート | カート | - | |
XGS-25CS | 25 | 9.5 | 27 | 3.25 | 9 | M2.5 | 1 | 3,150 | CAD | カート | カート | - | |
XGS-27CS | 27 | 9.5 | 27 | 3.25 | 10 | M2.5 | 1 | 3,300 | CAD | カート | カート | - | |
XGS-30CS | 30 | 11 | 30 | 4 | 11 | M3 | 1.5 | 3,450 | CAD | カート | カート | - | |
XGS-34CS | 34 | 12 | 35 | 4 | 12.25 | M3 | 1.5 | 3,640 | CAD | カート | カート | - | |
XGS-39CS | 39 | 15.5 | 40 | 4.5 | 14.5 | M4 | 2.5 | 4,080 | CAD | カート | カート | - |
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
キー溝追加工最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1)*1 |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的 ねじりばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容 エンドプレイ (mm) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGS-15CS | 6 | - | 0.5 | 42000 | 2.0×10-7 | 25 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 7 |
XGS-19CS | 8 | 6 | 0.8 | 33000 | 5.7×10-7 | 63 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 11 |
XGS-25CS | 12 | 9 | 2.3 | 25000 | 2.2×10-6 | 100 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 24 |
XGS-27CS | 14 | 10 | 2.3 | 23000 | 3.0×10-6 | 120 | 0.15 | 1.5 | ±0.2 | 27 |
XGS-30CS | 15 | 11 | 3.3 | 21000 | 5.3×10-6 | 160 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 38 |
XGS-34CS | 16 | 12 | 5.5 | 18000 | 9.9×10-6 | 350 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 58 |
XGS-39CS | 20 | 15 | 7 | 16000 | 2.0×10-5 | 440 | 0.2 | 1.5 | ±0.3 | 86 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
XGS-CSの使用可能温度は-20℃~80℃です。
*2: 最大軸穴径での値です。品番 | 標準軸穴径 D1-D2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
XGS-15CS | 3-5 | 3-6 | 4-4 | 4-5 | 4-6 |
4.5-5 | 5-5 | 5-6 | 6-6 | ||
XGS-19CS | 4-5 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 |
6-6 | 6-6.35 | 6-7 | 6-8 | 6.35-8 | |
8-8 | |||||
XGS-25CS | 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-8 | 6-10 |
6-11 | 6-12 | 6.35-8 | 6.35-10 | 8-8 | |
8-10 | 8-11 | 8-12 | 10-10 | 10-12 | |
12-12 | |||||
XGS-27CS | 5-6 | 5-8 | 5-14 | 6-6 | 6-8 |
6-10 | 6-11 | 6-12 | 6-14 | 8-8 | |
8-10 | 8-11 | 8-12 | 8-14 | 10-10 | |
10-12 | 10-14 | 12-12 | 12-14 | 14-14 | |
XGS-30CS | 8-8 | 8-10 | 8-11 | 8-12 | 8-14 |
8-15 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 | |
10-15 | 11-12 | 12-12 | 12-14 | 12-15 | |
14-14 | 14-15 | 15-15 | |||
XGS-34CS | 8-8 | 8-10 | 8-11 | 8-12 | 8-14 |
8-15 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 | |
10-15 | 11-11 | 11-12 | 12-12 | 12-14 | |
12-15 | 14-14 | 14-15 | 15-15 | 16-16 | |
XGS-39CS | 10-10 | 10-12 | 10-14 | 10-15 | 10-16 |
12-12 | 12-14 | 12-15 | 12-16 | 12-19 | |
12-20 | 14-14 | 14-15 | 14-16 | 15-15 | |
15-16 | 15-19 | 16-16 | 17-17 | 20-20 |
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
周囲温度 | 温度補正係数 |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |
60℃~80℃ | 0.55 |
外径 | 軸穴径 (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
15 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||||||||||||
19 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | ||||||||||||
25 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.8 | |||||||||||||
27 | 3.8 | 5 | 6.8 | ||||||||||||||
30 | 7.5 | 10 | 12 | ||||||||||||||
34 | 8.3 | 10 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||
39 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 23 | 25 | ||||||||||
44 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||
56 | 45 | 50 | 61 |
軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、XGT-CXGT-CSXGS-CXGS-CSXGL-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。
XGT/XGL/XGS | |
---|---|
ハブ | A2017 |
高減衰能ゴム | HNBR*1 |
六角穴付きボルト/六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
*1: 一部のサイズではHNBRにDEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)が閾値以上含まれているため、改正RoHS指令(RoHS2)には適合していません。2018年12月末日までに全サイズ適合する予定です。
各サイズの適合状況についてはコンタクトセンターにお問い合わせください。
6物質を対象とした旧RoHS指令には、全サイズ適合しています。
XGT/XGL/XGS | |
---|---|
サーボモータ | ◎ |
ステッピングモータ | ◎ |
一般汎用モータ | ● |
XGT/XGL/XGS | |
---|---|
バックラッシュ |
◎ |
サーボモータの高ゲイン対応 | ◎ |
高トルク | ◎ |
高ねじり剛性 | ○ |
許容ミスアライメント | ○ |
振動吸収性 | ◎ |
使用可能温度 | -20℃~80℃ |
定格出力 (W) |
サーボモータ仕様*1 | 選定サイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
モータ軸径 (mm) |
定格トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
XGT | XGL | XGS | |
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 15C | 15C | 15C |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 15C | 15C | 15C |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 19C | 19C | 19C |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 19C | 19C | 19C |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 19C | 19C | 25C |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 27C | 30C | 27C |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 27C | 30C | 34C |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | 39C | 39C | - |
*1: モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機などを使用しない場合のサイズです。
影響 | |
---|---|
耐老化性 | ◎ |
耐候性 | ◎ |
耐オゾン性 | ◎ |
ガソリン・軽油 | ○-◎ |
ベンゼン・トルエン | △-○ |
アルコール | ◎ |
エーテル | ×-△ |
ケトン(MEK) | × |
酢酸エチル | ×-△ |
水 | ◎ |
有機酸 | ◎ |
高濃度無機酸 | ○ |
低濃度無機酸 | ◎ |
強アルカリ | ◎ |
弱アルカリ | ◎ |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。