高減衰能カップリングで生産性向上!!XG2シリーズ

このエントリーをはてなブックマークに追加

防振ゴムを一体成型したNBKの高減衰能ゴムタイプカップリング「XG2」は、“減衰”と“剛性”の最適設計により、サーボモータの高ゲイン・高応答に対応。
高ゲイン時のハンチングを抑え、整定時間を短縮できるカップリング(軸継手)です。

生産性向上のカギ!2分でわかる整定時間短縮のヒミツ ※音声あり

➡フルバージョン動画(4分)を見る

3分間技術講座 サーボシステムを高速化するカギは? ※音声あり

1. 整定時間短縮

サーボモータの限界ゲイン向上により整定時間を短縮(=生産性向上)できます。

カタログを請求する(無料) サンプルを請求する・問い合わせる 採用事例を見る

2. 速度ムラ抑制

ミスアライメントにより発生する速度ムラ・トルクムラを抑制します。

3. 振動抑制

減衰比が高く振動を速やかに吸収します。

4. 静音性

アクチュエータ駆動の低騒音化が可能です。

5. 高トルク

ディスクタイプ・スリットタイプに比べ高トルクでの使用が可能です。

カタログを請求する(無料) サンプルを請求する・問い合わせる 採用事例を見る

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて