• カップリング
  • ジョータイプ

L070-B-11H7-12H7

フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:ブロンズ

JawMax®

  • 高温仕様
  • 組み立て簡単
  • 低速
  • 高トルク

選定方法

設計資料

形状図

L-Bフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ- スパイダ:ブロンズ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F M n スパイダtype スパイダc スパイダt スパイダe ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
L070-B-11H7-12H7 34.4 19 50.2 8 M6 2 4 35.1 10.3 12.7 5 2,460 CAD カート 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)
最大トルク
(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m*1
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(kg)*1
L070-B-11H7-12H7 19 9.4 19.8 250 1.3×10-3 2133 0.25 0.5 0~+1.0 0.2

*1: 最大軸穴径での値です。

構造

セットスクリュータイプ

L-S L-S SS-S
ハブ:鉄系焼結合金
スパイダ:NBR

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ

SS-S L-S SS-S
ハブ:ステンレス
スパイダ:NBR

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ

L-U L-U SS-U
ハブ:鉄系焼結合金
スパイダ:ポリウレタン

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ

SS-U L-U SS-U
ハブ:ステンレス
スパイダ:ポリウレタン

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ

L-B L-B SS-B
ハブ:鉄系焼結合金
スパイダ:ブロンズ

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ

SS-B L-B SS-B
ハブ:ステンレス
スパイダ:ブロンズ

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ


材質・仕上げ

L-B
ハブ 鉄系焼結合金
防錆コーティング
スパイダ ブロンズ
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
L/SS
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
L/SS
高トルク
許容ミスアライメント
電気絶縁性
耐蝕性

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
  • スパイダを圧縮してトルクを伝達。
  • ハブとスパイダの嵌め合いはスムーズなブラインドフィット。取りつけ・取りはずしが容易です。
  • ハブは2種類、スパイダは3種類。用途に合わせて選択できます。

用途

ポンプ/コンプレッサ/減速機/コンベア

軸穴部詳細

L-Bフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ- スパイダ:ブロンズ

単位 : mm

標準軸穴径
D
キー溝 キー
b t 呼び寸法
b×h
基準
寸法
許容差
(JS9)
基準
寸法
許容差
10 3 ±0.0125 1.4 0~+0.1 3×3
11・12 4 ±0.0150 1.8 0~+0.1 4×4
14・15・16・17 5 ±0.0150 2.3 0~+0.1 5×5
18・19・20・22 6 ±0.0150 2.8 0~+0.1 6×6
24・25・28 8 ±0.0180 3.3 0~+0.2 8×7

スパイダ詳細

L-Bフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ- スパイダ:ブロンズ


組み立てが簡単なブラインドフィット。

ハブとスペーサの嵌め合いがスムーズ。
モータや機械が目隠しになってカップリングが見えにくい場合でも、手探りで組み立てができます。
メンテナンスも容易です。

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ


スパイダ

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ

特長

スパイダ 特長 使用可能温度
NBR スタンダードタイプです。
すぐれた振動吸収性と耐油性があります。
-40℃~100℃
ポリウレタン NBR製のスパイダに比較して1.5倍のトルク容量があります。
ただし、振動吸収性は劣ります。
-34℃~71℃
ブロンズ 含油合金を使用した低速・高トルク仕様です。
NBR製のスパイダに比較して3倍のトルク容量があります。
-40℃~232℃

化学物質への耐性

化学物質 耐性
NBR ポリウレタン
アセトン 不可 不可
アンモニア(無水) - -
水酸化アンモニウム液 不可 不可
ASTMオイルNo.1
ASTMオイルNo.3
ASTM参考燃料A
ASTM参考燃料B
ASTM参考燃料C 不可
ベンゼン 不可 不可
ブタン
四塩化炭素 不可 不可
クロロベンゼン 不可 不可
クロロホルム 不可 不可
クロム酸(10%-50%) 不可 不可
エチルアルコール 不可 不可
エチレングリコール
燃料油 不可
ガソリン
グリセリン 不可
作動油(鉱油系)
塩酸(37%・冷) 不可 不可
過酸化水素(90%) 不可 -
イソプロピルアルコール 不可

表中の-はデータがないことを示します。

化学物質 耐性
NBR ポリウレタン
灯油
ラッカー溶剤 不可 不可
潤滑油 -
メチルアルコール 不可 不可
鉱油
ナフサ 不可 不可
硝酸(10%) 不可 不可
ニトロベンゼン 不可 不可
フェノール 不可 不可
リン酸(20%) 不可
リン酸エステル - -
酸洗液 不可 不可
石鹸水
水酸化ナトリウム(20%)
ステアリン酸
硫酸(-50%) 不可 不可
硫酸(50%-80%) 不可 不可
タンニン酸(10%) -
トルエン 不可 不可
トリクロロエチレン 不可 不可
テレビン油 不可
キシレン 不可 不可

関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事