寸法・CAD・価格
L035-S |
15.9 |
6.7 |
20.6 |
3 |
M3 |
2 |
2 |
15.7 |
7.1 |
4.1 |
1.2 |
0.6 |
|
1,310 |
CAD |
カート |
在庫品 |
L050-S |
27.3 |
15.6 |
43.4 |
8 |
M6 |
2 |
1 |
27.2 |
10.7 |
- |
- |
5 |
|
1,410 |
CAD |
カート |
在庫品 |
L070-S |
34.4 |
19 |
50.2 |
8 |
M6 |
2 |
1 |
35.1 |
10.7 |
- |
- |
5 |
|
1,790 |
CAD |
カート |
在庫品 |
L075-S |
44.5 |
20.7 |
54.1 |
8 |
M6 |
3 |
1 |
44.5 |
11.2 |
- |
- |
7 |
|
2,090 |
CAD |
カート |
在庫品 |
L090-S |
53.6 |
20.7 |
54.6 |
11.2 |
M6 |
3 |
2 |
53.9 |
11.2 |
22.4 |
4.6 |
7 |
|
2,590 |
CAD |
カート |
在庫品 |
L095-S |
53.6 |
25.3 |
63.8 |
11.2 |
M8 |
3 |
2 |
53.9 |
11.2 |
22.4 |
4.6 |
10 |
|
2,730 |
CAD |
カート |
在庫品 |
L099-S |
64.5 |
27 |
72.1 |
11.2 |
M8 |
3 |
3 |
64.5 |
15.5 |
26.2 |
6.4 |
16 |
|
4,170 |
CAD |
カート |
在庫品 |
L100-S |
64.5 |
35 |
88.3 |
11.2 |
M8 |
3 |
3 |
64.5 |
15.5 |
26.2 |
6.4 |
16 |
|
4,300 |
CAD |
カート |
在庫品 |
L110-S |
84.3 |
42.7 |
107.2 |
19.1 |
M10 |
3 |
3 |
84.1 |
19.1 |
30.2 |
6.4 |
32 |
|
8,380 |
CAD |
カート |
在庫品 |
L150-S |
95.3 |
44.5 |
114.3 |
19.1 |
M10 |
3 |
3 |
95.3 |
22.4 |
31.8 |
7.9 |
32 |
|
9,400 |
CAD |
カート |
在庫品 |
L035-S |
9 |
0.3 |
0.6 |
31000 |
8.7×10-7 |
9.38 |
0.38 |
1 |
0~+0.7 |
0.02 |
L050-S |
16 |
2.1 |
4.5 |
18000 |
1.6×10-5 |
33.4 |
0.38 |
1 |
0~+1.0 |
0.09 |
L070-S |
19 |
3.6 |
7.6 |
14000 |
3.3×10-5 |
77.7 |
0.38 |
1 |
0~+1.0 |
0.2 |
L075-S |
22 |
8.4 |
17.5 |
11000 |
1.1×10-4 |
241 |
0.38 |
1 |
0~+1.1 |
0.36 |
L090-S |
25 |
9.8 |
20.9 |
9000 |
2.2×10-4 |
317 |
0.38 |
1 |
0~+1.1 |
0.52 |
L095-S |
28 |
13.1 |
27.8 |
9000 |
2.6×10-4 |
317 |
0.38 |
1 |
0~+1.1 |
0.57 |
L099-S |
30 |
18.4 |
39.2 |
7000 |
6.0×10-4 |
635 |
0.38 |
1 |
0~+1.5 |
0.91 |
L100-S |
35 |
24.2 |
51.5 |
7000 |
6.1×10-4 |
635 |
0.38 |
1 |
0~+1.5 |
1.1 |
L110-S |
42 |
58 |
117 |
5000 |
2.6×10-3 |
1882 |
0.38 |
1 |
0~+1.9 |
2.4 |
L150-S |
48 |
85 |
170 |
5000 |
3.3×10-3 |
2454 |
0.38 |
1 |
0~+2.2 |
3.2 |
*1: 周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを表の温度補正係数で補正してください。
L-SSS-Sの使用可能温度は-40℃~100℃です。
*2: 最大軸穴径での値です。
品番 |
標準軸穴径
D1・D2 |
|
5 |
6 |
8 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
22 |
24 |
25 |
28 |
30 |
32 |
35 |
38 |
40 |
42 |
45 |
48 |
下穴径 |
L035-S |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
L050-S |
|
|
|
▽ |
▽ |
▽ |
▼ |
▽ |
▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
L070-S |
|
|
|
|
▽ |
▽ |
▼ |
▽ |
▼ |
▽ |
▽ |
▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
L075-S |
|
|
|
|
|
|
▼ |
▽ |
▼ |
▽ |
▽ |
▼ |
▽ |
▽ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
L090-S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▽ |
▼ |
▽ |
▽ |
▼ |
▽ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
L095-S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▽ |
▼ |
▽ |
▽ |
▼ |
▽ |
▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5 |
L099-S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▽ |
▽ |
▼ |
▽ |
▼ |
▽ |
|
|
|
|
|
|
|
11.5 |
L100-S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▽ |
▽ |
▼ |
▽ |
▼ |
▽ |
▽ |
|
|
|
|
|
|
11.5 |
L110-S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▽ |
▽ |
▽ |
■ |
▽ |
■ |
|
|
15.5 |
L150-S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▽ |
▽ |
■ |
▽ |
■ |
▽ |
■ |
15.5 |
SS075-S |
|
|
|
|
|
|
▼ |
▽ |
▼ |
▽ |
▽ |
▼ |
▽ |
▽ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
SS095-S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▽ |
▼ |
▽ |
▽ |
▼ |
▽ |
▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5 |
SS100-S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▽ |
▽ |
▼ |
▽ |
▼ |
▽ |
▽ |
|
|
|
|
|
|
11.5 |
SS110-S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▽ |
▽ |
▽ |
■ |
▽ |
■ |
|
|
15.5 |
SS150-S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▽ |
▽ |
■ |
▽ |
■ |
▽ |
■ |
15.5 |
全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
軸穴未加工品(下穴品)も在庫しています。価格は軸穴完成品と同一です。
●:軸穴(寸法許容差H7)+キーなし
▽:軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー
▼:軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー、および、軸穴(寸法許容差G7)+新JIS平行キー
■:軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー、および、軸穴(寸法許容差F7)+新JIS平行キー
追加工品番
ご希望の軸穴径を入力し、「追加工品番チェック」ボタンを押してください。

unit:mm
適用軸穴径
D1D2 |
キー溝 |
キー |
b |
t |
呼び寸法
b×h |
基準寸法 |
許容差
(JS9) |
基準寸法 |
許容差 |
6 |
7 |
|
|
|
2 |
±0.0125 |
1.0 |
+0.1
0 |
2×2 |
8 |
9 |
10 |
|
|
3 |
±0.0125 |
1.4 |
3×3 |
11 |
12 |
|
|
|
4 |
±0.0150 |
1.8 |
4×4 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
5 |
±0.0150 |
2.3 |
5×5 |
18 |
19 |
20 |
22 |
|
6 |
±0.0150 |
2.8 |
6×6 |
24 |
25 |
28 |
30 |
|
8 |
±0.0180 |
3.3 |
+0.2
0 |
8×7 |
32 |
35 |
36 |
38 |
|
10 |
±0.0180 |
3.3 |
10×8 |
40 |
42 |
44 |
|
|
12 |
±0.0215 |
3.3 |
12×8 |
45 |
48 |
50 |
|
|
14 |
±0.0215 |
3.8 |
14×9 |
周囲温度・温度補正係数
周囲温度 |
温度補正係数 |
-40℃~30℃ |
1.00 |
30℃~40℃ |
0.80 |
40℃~60℃ |
0.70 |
60℃~100℃ |
0.55 |
構造
セットスクリュータイプ
L-S
L-S
SS-S
ハブ:鉄系焼結合金
スパイダ:NBR

SS-S
L-S
SS-S
ハブ:ステンレス
スパイダ:NBR

L-U
L-U
SS-U
ハブ:鉄系焼結合金
スパイダ:ポリウレタン

SS-U
L-U
SS-U
ハブ:ステンレス
スパイダ:ポリウレタン

L-B
L-B
SS-B
ハブ:鉄系焼結合金
スパイダ:ブロンズ

SS-B
L-B
SS-B
ハブ:ステンレス
スパイダ:ブロンズ

材質・仕上げ
|
L-S |
ハブ |
鉄系焼結合金
防錆コーティング |
スパイダ |
NBR |
六角穴付き止めねじ |
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
|
L/SS |
サーボモータ |
● |
ステッピングモータ |
● |
一般汎用モータ |
◎ |
◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可
|
L/SS |
高トルク |
◎ |
許容ミスアライメント |
○ |
電気絶縁性 |
◎ |
耐蝕性 |
○ |
- ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
-
スパイダを圧縮してトルクを伝達。
-
ハブとスパイダの嵌め合いはスムーズなブラインドフィット。取りつけ・取りはずしが容易です。
-
ハブは2種類、スパイダは3種類。用途に合わせて選択できます。
用途
ポンプ/コンプレッサ/減速機/コンベア
軸穴部詳細

単位 : mm
標準軸穴径
D |
キー溝 |
キー |
b |
t |
呼び寸法
b×h |
基準
寸法 |
許容差
(JS9) |
基準
寸法 |
許容差 |
10 |
3 |
±0.0125 |
1.4 |
0~+0.1
|
3×3 |
11・12 |
4 |
±0.0150 |
1.8 |
0~+0.1
|
4×4 |
14・15・16・17 |
5 |
±0.0150 |
2.3 |
0~+0.1
|
5×5 |
18・19・20・22 |
6 |
±0.0150 |
2.8 |
0~+0.1
|
6×6 |
24・25・28・30 |
8 |
±0.0180 |
3.3 |
0~+0.2
|
8×7 |
32・35・38 |
10 |
±0.0180 |
3.3 |
0~+0.2
|
10×8 |
40・42 |
12 |
±0.0215 |
3.3 |
0~+0.2
|
12×8 |
45・48 |
14 |
±0.0215 |
3.8 |
0~+0.2
|
14×9 |
推奨寸法許容差
適用シャフト |
軸穴 |
h6・h7 |
H7 |
j6 |
G7 |
k6・m6 |
F7 |
スパイダ詳細

組み立てが簡単なブラインドフィット。
ハブとスペーサの嵌め合いがスムーズ。
モータや機械が目隠しになってカップリングが見えにくい場合でも、手探りで組み立てができます。
メンテナンスも容易です。

スパイダ

特長
スパイダ |
特長 |
使用可能温度 |
NBR |
スタンダードタイプです。
すぐれた振動吸収性と耐油性があります。 |
-40℃~100℃ |
ポリウレタン |
NBR製のスパイダに比較して1.5倍のトルク容量があります。
ただし、振動吸収性は劣ります。 |
-34℃~71℃ |
ブロンズ |
含油合金を使用した低速・高トルク仕様です。
NBR製のスパイダに比較して3倍のトルク容量があります。 |
-40℃~232℃ |
化学物質への耐性
化学物質 |
耐性 |
NBR |
ポリウレタン |
アセトン |
不可 |
不可 |
アンモニア(無水) |
- |
- |
水酸化アンモニウム液 |
不可 |
不可 |
ASTMオイルNo.1 |
良 |
良 |
ASTMオイルNo.3 |
良 |
可 |
ASTM参考燃料A |
良 |
良 |
ASTM参考燃料B |
良 |
可 |
ASTM参考燃料C |
可 |
不可 |
ベンゼン |
不可 |
不可 |
ブタン |
良 |
良 |
四塩化炭素 |
不可 |
不可 |
クロロベンゼン |
不可 |
不可 |
クロロホルム |
不可 |
不可 |
クロム酸(10%-50%) |
不可 |
不可 |
エチルアルコール |
不可 |
不可 |
エチレングリコール |
良 |
可 |
燃料油 |
良 |
不可 |
ガソリン |
良 |
可 |
グリセリン |
良 |
不可 |
作動油(鉱油系) |
良 |
良 |
塩酸(37%・冷) |
不可 |
不可 |
過酸化水素(90%) |
不可 |
- |
イソプロピルアルコール |
可 |
不可 |
化学物質 |
耐性 |
NBR |
ポリウレタン |
灯油 |
良 |
可 |
ラッカー溶剤 |
不可 |
不可 |
潤滑油 |
可 |
- |
メチルアルコール |
不可 |
不可 |
鉱油 |
良 |
良 |
ナフサ |
不可 |
不可 |
硝酸(10%) |
不可 |
不可 |
ニトロベンゼン |
不可 |
不可 |
フェノール |
不可 |
不可 |
リン酸(20%) |
不可 |
良 |
リン酸エステル |
- |
- |
酸洗液 |
不可 |
不可 |
石鹸水 |
良 |
良 |
水酸化ナトリウム(20%) |
可 |
可 |
ステアリン酸 |
可 |
良 |
硫酸(-50%) |
不可 |
不可 |
硫酸(50%-80%) |
不可 |
不可 |
タンニン酸(10%) |
良 |
- |
トルエン |
不可 |
不可 |
トリクロロエチレン |
不可 |
不可 |
テレビン油 |
良 |
不可 |
水 |
良 |
可 |
キシレン |
不可 |
不可 |