フレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)
Curved Jaw-type Flexible Coupling
単位 : mm
品番 | スリップトルク | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最大トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
スリーブ硬度 | 質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJB-40-EWH-15-16 | - | 20 | 10 | 20 | 23000 | 8.6×10-5 | 570 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | A92 | 400 |
*1: 負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
MJBの使用可能温度は-20℃ - 60℃です。
軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。MJB-BLMJB-GRMJB-RDMJB-WHMJB-EBLMJB-EGRMJB-ERD
*2: 最大軸穴径での値です。MJB | |
---|---|
ハブ | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
アウターリング | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スリーブ | ポリウレタン |
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
タイトフィット | イージーフィット | |
---|---|---|
サーボモータ | ○ | ● |
ステッピングモータ | ○ | ○ |
一般汎用モータ | ◎ | ◎ |
タイトフィット | イージーフィット | |
---|---|---|
高トルク | ◎ | ◎ |
許容ミスアライメント | ○ | ○ |
振動吸収 | ◎ | ◎ |
電気絶縁性 | ◎ | ◎ |
組み立て | ○ | ◎ |
使用可能温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
周囲温度 | 温度補正係数 |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |
品番 | L | 六角穴付きボルト | ねじ締めつけトルク(N・m) | |
---|---|---|---|---|
ねじ径 | 本数 | |||
MJB-40 | 25 | M4 | 6 | 4 |
MJB-55 | 30 | M5 | 4 | 8.5 |
MJB-65 | 35 | M5 | 8 | 8.5 |
MJB-80 | 45 | M6 | 8 | 14 |
MJB-95 | 50 | M8 | 8 | 35 |
単位 : N・m
品番 | 軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
MJB-55 | 32 | 54 | 75 | 110 | 130 | |||||||||||||||||
MJB-65 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 260 | 270 | 300 | 320 | 340 | 370 | |||||||||
MJB-80 | 280 | 330 | 380 | 410 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
MJB-95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MJBの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。
鍋屋バイテック会社コンタクトセンター
受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて