• カップリング
  • ジョータイプ

MJB-40-WH-11-12

フレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

Curved Jaw-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 振動吸収性
  • 電気絶縁性

形状図

MJB-WHフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W B C M ボルト本数 M' ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MJB-40-WH-11-12 40 25 66 12 2 M4 6 M4 4 9,510 CAD カート 在庫品

品番 スリップトルク 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最大トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
スリーブ硬度 質量
(g)*2
MJB-40-WH-11-12 - 20 10 20 23000 8.6×10-5 570 0.1 1 0~+1.2 A92 400

*1: 負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。

MJBの使用可能温度は-20℃ - 60℃です。

軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。MJB-BLMJB-GRMJB-RDMJB-WHMJB-EBLMJB-EGRMJB-ERD

*2: 最大軸穴径での値です。

構造

ブッシングタイプ

MJB MJB-BL MJB-GR MJB-RD MJB-WH MJB-EBL MJB-EGR MJB-ERD MJB-EWH

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

スリーブ

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)


材質・仕上げ

MJB
ハブ S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
アウターリング S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
スリーブ ポリウレタン
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
タイトフィット イージーフィット
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
タイトフィット イージーフィット
高トルク
許容ミスアライメント
振動吸収
電気絶縁性
組み立て
使用可能温度 -20℃~60℃ -20℃~60℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
  • 高トルクの伝動にすぐれており、工作機械のスピンドルに最適です。
  • すぐれたフレキシビリティ。偏心・偏角に加え、ねじれ振動も吸収します。
  • 電気絶縁性があります。抵抗値:2MΩ以上。
  • スリーブ硬度は4種類。トルク・ミスアライメントなど、ご使用条件に合わせて選定してください。
  • タイトフィットは、スリーブの振動吸収性により、サーボモータのゲインを上げられるため、ディスクカップリング以上の高応答運転を実現できます。
  • イージーフィットは、ハブとスリーブをスムーズに組み立て・分割が可能です。
    装置の組み立て・メンテナンス時間を削減できます。
  • スリーブ種類

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)


用途

工作機械/スピンドル

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

選定例

選定条件が軸径φ18、負荷トルク16N・mのとき、MJB-**-BLMJB-**-EBLの選定サイズはMJB-55-BLMJB-55-EBLです。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70

スリーブ詳細

MJB-WHフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)


取りつけ・取りはずし

取りつけ

① ハブ・アウターリング・軸の嵌合面を清潔にしてください。
② オイルを表面にうすく塗布してください。ただし、モリブ
 デン系のオイルは締結力を著しく減少させるため使用を
 避けてください。
③ 軸をハブのL寸法まで挿入してください。➡表1

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

④ 対角線上にある六角穴付きボルトを表1のねじ締めつ
 けトルクの50%で、図1の順に、1回ずつ締めつけてくだ
 さい。
⑤ ④と同様の順に、対角線上にある六角穴付きボルトを
 表1のねじ締めつけトルクの100%で、1回ずつ締めつけ
 てください。

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

⑥ すべての六角穴付きボルトを表1 のねじ締めつけトル
 クの100%で、図2の順に、締めつけてください。

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

⑦ すべての六角穴付きボルトがしっかり固定するまで、⑥の
 作業を繰り返してください。
 目安は、締めつけたときの六角穴付きボルトの回転量が
 20°以下になるまでです。表1
品番 L 六角穴付きボルト ねじ締めつけトルク(N・m)
ねじ径 本数
MJB-40 25 M4 6 4
MJB-55 30 M5 4 8.5
MJB-65 35 M5 8 8.5
MJB-80 45 M6 8 14
MJB-95 50 M8 8 35

取りはずし

① ハブとスリーブを分割してください。

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

② トルクやスラスト荷重がかかっていないことを確認し、す
 べての六角穴付きボルトを完全に緩めて抜き取ってくださ
 い。

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

③ ②で抜き取った六角穴付きボルトを抜きタップ穴に挿入し、
 片締めのないように少しずつ一様に締めつけてください。

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

④ ③を繰り返すと締めつけトルクが極端に小さくなります。
 テーパ面の抗力がなくなり締結が解かれている状態なの
 で、カップリングを軸から取りはずしてください。

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)

締めつけの際は必ずトルクレンチを使用してください。

スリップトルク

ブッシングタイプのMJBは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。

単位 : N・m

品番 軸穴径(mm)
10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
MJB-55 32 54 75 110 130
MJB-65 160 170 180 200 210 220 240 260 270 300 320 340 370
MJB-80 280 330 380 410 480 500 500 500 500 500 500 500
MJB-95 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MJBの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。


温度による静的ねじりばね定数の変化

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Tテクニカル・インフォメーション

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Tテクニカル・インフォメーション

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Tテクニカル・インフォメーション

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
使用温度の範囲内での静的ねじりばね定数の変化はグラフのとおりです。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Tテクニカル・インフォメーション


偏心反力

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Tテクニカル・インフォメーション

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Tテクニカル・インフォメーション

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Tテクニカル・インフォメーション

MJB-BL/MJB-GR/MJB-RD/MJB-WH/MJB-EBL/MJB-EGR/MJB-ERD/MJB-EWH_Tテクニカル・インフォメーション


関連商品

MJB-WHフレキシブルカップリング - ジョータイプ(ブッシング)


●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事