• カップリング
  • ジョータイプ

MJC-95-BL-25-38

フレキシブルカップリング - ジョータイプ - セットスクリュータイプ

Curved Jaw-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 高精度切削加工

形状図

MJC寸法図

MJC寸法図

MJC寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W B C* F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
CAD
MJC-95-BL-25-38 95 50 126 20 3 25 M8 15 -

*C寸法をつけた状態でご使用ください。

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*
最大トルク
(N・m)*
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)**
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
スリーブ硬度 質量
(g)**
MJC-95-BL-25-38 55 130 260 6000 2.3×10-3 3600 0.2 1 0~+ 2.0 A80 1500

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MJC の使用可能温度は-20℃ - 60℃です。
**最大軸穴径での値です。

構造

セットスクリュータイプ

MJC-**-**タイトフィット
MJC-**-E**イージーフィット

MJC構造

クランピングタイプ

MJC-**C-**タイトフィット
MJC-**C-E**イージーフィット

MJC構造

セットスクリュー+キータイプ

MJC-**K-**タイトフィット
MJC-**K-E**イージーフィット

MJC構造

クランピング+キータイプ

MJC-**CK-**タイトフィット
MJC-**CK-E**イージーフィット

MJC構造

スリーブ

MJC構造


特長

  • 適用モータ
タイトフィット イージーフィット
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • 特性
タイトフィット イージーフィット
バックラッシュ0ゼロ -
高トルク
許容ミスアライメント
振動吸収
電気絶縁性
組み立て
使用可能温度 -20℃~60℃ -20℃~60℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
  • タイトフィットは、低トルクにおいてバックラッシュ0ゼロの伝達ができます。
  • イージーフィットは、ハブの組み立て・分割が簡単です。
  • すぐれたフレキシビリティ。偏心・偏角に加え、ねじれ振動も吸収します。
  • 電気絶縁性があります。
  • スリーブ硬度は4種類。トルク・ミスアライメントなど、ご使用条件に合わせて選定してください。
  • スリーブ種類

MJCスリーブ種類


選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MJC選定

MJC選定

MJC選定

MJC選定

選定例

選定条件が軸径φ15、負荷トルク6N・mのとき、MJC-**-RDMJC-**-ERDの選定サイズはMJC-30-RDMJC-30-ERDです。

サーボモータの定格出力による選定

定格出力 (W) サーボモータ仕様 選定外径サイズ
モータ軸径 (mm) 定格トルク (N・m) 瞬時最大トルク (N・m) MJC-**-BL MJC-**-EBL MJC-**-WH MJC-**-EWH MJC-**-RD MJC-**-ERD MJC-**-GR MJC-**-EGR
10 5-6 0.032 0.096 14 14 14 14
20 5-6 0.064 0.19 14 14 14 14
30 5-7 0.096 0.29 14 14 14 14
50 6-8 0.16 0.48 20 20 20 20
100 8 0.32 0.95 20 20 20 20
200 9-14 0.64 1.9 30 30 30 30
400 14 1.3 3.8 30 30 30 30
750 16-19 2.4 7.2 - 40 40 40

モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機などを使用しない場合のサイズです。

選定例

モータ仕様が軸径φ9、定格トルク0.64N・mのとき、MJC-**-BLの選定サイズは以下です。
セットスクリュータイプ----MJC-30-BL
クランピングタイプ----MJC-30C-BL
セットスクリュー+キータイプ----MJC-30K-BL
クランピング+キータイプ----MJC-30CK-BL

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70

スリーブ詳細

MJCスリーブ詳細


タイトフィット

ハブとスリーブが圧入されており、バックラッシュ0ゼロ*で使用できます。スリーブの振動吸収性により、サーボモータのゲインを上げられるため、ディスクカップリング以上の高応答運転を実現できます。

*バックラッシュ0ゼロで使用する際のトルクは、寸法・価格表を参考にしてください。


イージーフィット

ハブとスリーブをスムーズに組み立て・分割が可能です。装置の組み立て・メンテナンス時間を削減できます。あらかじめ軸にハブを取りつけでき、カップリングが見えにくい箇所でも組み立てが簡単です。

イージーフィットの用途

搬送装置/攪拌機/送風機/ポンプ/ディスペンサ

MJCイージーフィットの用途


タイトフィットの用途

XYステージ/インデックステーブル/工作機械/射出成形機

MJCタイトフィットの用途


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)