寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | L | W | B | C* | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
標準軸穴径 D1-D2 |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJC-95C-BL | 95 | 50 | 126 | 20 | 3 | 18 | 34 36 |
M10 | 40 | - | - |
*C寸法をつけた状態でご使用ください。
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)* |
最大トルク (N・m)* |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)** |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
スリーブ硬度 | 質量 (g)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJC-95C-BL | 55 | 130 | 260 | 6000 | 2.3×10-3 | 3600 | 0.2 | 1 | 0~+ 2.0 | A80 | 1600 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MJC の使用可能温度は-20℃ - 60℃です。
**最大軸穴径での値です。
品番 | 標準軸穴径 D1-D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | |
MJC-95C-BL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
構造
セットスクリュータイプ
MJC-**-**タイトフィットMJC-**-E**イージーフィット
クランピングタイプ
MJC-**C-**タイトフィットMJC-**C-E**イージーフィット
セットスクリュー+キータイプ
MJC-**K-**タイトフィットMJC-**K-E**イージーフィット
クランピング+キータイプ
MJC-**CK-**タイトフィットMJC-**CK-E**イージーフィット
スリーブ
特長
- 適用モータ
タイトフィット | イージーフィット | |
---|---|---|
サーボモータ | ◎ | ○ |
ステッピングモータ | ◎ | ◎ |
一般汎用モータ | ◎ | ◎ |
- 特性
タイトフィット | イージーフィット | |
---|---|---|
バックラッシュ |
○ | - |
高トルク | ◎ | ◎ |
許容ミスアライメント | ○ | ○ |
振動吸収 | ◎ | ◎ |
電気絶縁性 | ◎ | ◎ |
組み立て | ○ | ◎ |
使用可能温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
- ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
-
タイトフィットは、低トルクにおいてバックラッシュ
0 の伝達ができます。 - イージーフィットは、ハブの組み立て・分割が簡単です。
- すぐれたフレキシビリティ。偏心・偏角に加え、ねじれ振動も吸収します。
- 電気絶縁性があります。
- スリーブ硬度は4種類。トルク・ミスアライメントなど、ご使用条件に合わせて選定してください。
- スリーブ種類
選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。選定例
選定条件が軸径φ15、負荷トルク6N・mのとき、MJC-**-RDMJC-**-ERDの選定サイズはMJC-30-RDMJC-30-ERDです。サーボモータの定格出力による選定
定格出力 (W) | サーボモータ仕様 | 選定外径サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ軸径 (mm) | 定格トルク (N・m) | 瞬時最大トルク (N・m) | MJC-**-BL MJC-**-EBL | MJC-**-WH MJC-**-EWH | MJC-**-RD MJC-**-ERD | MJC-**-GR MJC-**-EGR | |
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 14 | 14 | 14 | 14 |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 20 | 20 | 20 | 20 |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 20 | 20 | 20 | 20 |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | - | 40 | 40 | 40 |
モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機などを使用しない場合のサイズです。
選定例
モータ仕様が軸径φ9、定格トルク0.64N・mのとき、MJC-**-BLの選定サイズは以下です。セットスクリュータイプ----MJC-30-BL
クランピングタイプ----MJC-30C-BL
セットスクリュー+キータイプ----MJC-30K-BL
クランピング+キータイプ----MJC-30CK-BL
周囲温度・温度補正係数
周囲温度 | 温度補正係数 |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |
スリーブ詳細
タイトフィット
ハブとスリーブが圧入されており、バックラッシュ*バックラッシュ