• カップリング
  • ジョータイプ

フレキシブルカップリング - ジョータイプ - クランピングタイプ

Curved Jaw-type Flexible Coupling

MJC-C-ERD

  • 高トルク
  • 高精度切削加工

形状図

MJC-C寸法図

MJC-C寸法図

MJC-C寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W B C* F E G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
CAD
ダウンロード
MJC-14C-ERD 14 7 22 6 1 3.5 4.5 4
5
M2
M1.6
0.5
0.25
- -
MJC-20C-ERD 20 10 30 8 1 5 7 6.5
7.5
M2.5
M2
1
0.5
- -
MJC-30C-ERD 30 11 35 10 1.5 5.5 11 10
11
M4
M3
2.5
1.5
- -
MJC-40C-ERD 40 25 66 12 2 8.5 18 14
15.75
M5
M4
4
2.5
- -
MJC-55C-ERD 55 30 78 14 2 10.5 27.5 20
21
M6
M5
8
4
- -
MJC-65C-ERD 65 35 90 15 2.5 13 31 24
25
M8
M6
16
8
- -
MJC-80C-ERD 80 45 114 18 3 15 37 30
31
M8 16 - -
MJC-95C-ERD 95 50 126 20 3 18 45.5 34
36
M10 40 - -

*C寸法をつけた状態でご使用ください。

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*
最大トルク
(N・m)*
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)**
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
スリーブ硬度 質量
(g)**
MJC-14C-ERD 7 2 4 45000 1.9×10-7 22 0.1 1 0~+ 0.6 A98 6.2
MJC-20C-ERD 11 5 10 31000 1.0×10-6 55 0.1 1 0~+ 0.8 A98 16
MJC-30C-ERD 16 12.5 25 21000 6.0×10-6 130 0.1 1 0~+ 1.0 A98 42
MJC-40C-ERD 25 17 34 15000 3.6×10-5 1200 0.1 1 0~+ 1.2 A98 130
MJC-55C-ERD 32 60 120 11000 1.6×10-4 2600 0.1 1 0~+ 1.4 A98 310
MJC-65C-ERD 38 160 320 9000 3.5×10-4 4900 0.1 1 0~+ 1.5 A98 500
MJC-80C-ERD 45 325 650 7000 1.0×10-3 6500 0.1 1 0~+ 1.8 A98 1000
MJC-95C-ERD 55 450 900 6000 2.3×10-3 8900 0.1 1 0~+ 2.0 A98 1600

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MJC の使用可能温度は-20℃ - 60℃です。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9.525 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
MJC-14C-ERD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-20C-ERD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-30C-ERD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-40C-ERD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-55C-ERD - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-65C-ERD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-80C-ERD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-95C-ERD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70

スリーブ詳細

MJC-Cスリーブ詳細


関連サービス

商品品番一覧

MJC-40C-ERD

MJC-55C-ERD

MJC-65C-ERD

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ジョータイプにはこのような商品があります

カップリングにはこのような商品があります

よく見られている記事