寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | L | W | B | C* | F | E | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJC-95C-ERD-25-55 | 95 | 50 | 126 | 20 | 3 | 18 | 45.5 | 34 36 |
M10 | 40 | - |
*C寸法をつけた状態でご使用ください。
品番 | スリップトルク | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)* |
最大トルク (N・m)* |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)** |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
スリーブ硬度 | 質量 (g)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJC-95C-ERD-25-55 | 241 | 55 | 450 | 900 | 6000 | 2.3×10-3 | 8900 | 0.1 | 1 | 0~+ 2.0 | A98 | 1600 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MJC の使用可能温度は-20℃ - 60℃です。
**最大軸穴径での値です。
構造
セットスクリュータイプ
MJC-**-**タイトフィットMJC-**-E**イージーフィット
クランピングタイプ
MJC-**C-**タイトフィットMJC-**C-E**イージーフィット
セットスクリュー+キータイプ
MJC-**K-**タイトフィットMJC-**K-E**イージーフィット
クランピング+キータイプ
MJC-**CK-**タイトフィットMJC-**CK-E**イージーフィット
スリーブ
特長
- 適用モータ
タイトフィット | イージーフィット | |
---|---|---|
サーボモータ | ◎ | ○ |
ステッピングモータ | ◎ | ◎ |
一般汎用モータ | ◎ | ◎ |
- 特性
タイトフィット | イージーフィット | |
---|---|---|
バックラッシュ |
○ | - |
高トルク | ◎ | ◎ |
許容ミスアライメント | ○ | ○ |
振動吸収 | ◎ | ◎ |
電気絶縁性 | ◎ | ◎ |
組み立て | ○ | ◎ |
使用可能温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
- ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
-
タイトフィットは、低トルクにおいてバックラッシュ
0 の伝達ができます。 - イージーフィットは、ハブの組み立て・分割が簡単です。
- すぐれたフレキシビリティ。偏心・偏角に加え、ねじれ振動も吸収します。
- 電気絶縁性があります。
- スリーブ硬度は4種類。トルク・ミスアライメントなど、ご使用条件に合わせて選定してください。
- スリーブ種類
選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。選定例
選定条件が軸径φ15、負荷トルク6N・mのとき、MJC-**-RDMJC-**-ERDの選定サイズはMJC-30-RDMJC-30-ERDです。サーボモータの定格出力による選定
定格出力 (W) | サーボモータ仕様 | 選定外径サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ軸径 (mm) | 定格トルク (N・m) | 瞬時最大トルク (N・m) | MJC-**-BL MJC-**-EBL | MJC-**-WH MJC-**-EWH | MJC-**-RD MJC-**-ERD | MJC-**-GR MJC-**-EGR | |
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 14 | 14 | 14 | 14 |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 20 | 20 | 20 | 20 |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 20 | 20 | 20 | 20 |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | - | 40 | 40 | 40 |
モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機などを使用しない場合のサイズです。
選定例
モータ仕様が軸径φ9、定格トルク0.64N・mのとき、MJC-**-BLの選定サイズは以下です。セットスクリュータイプ----MJC-30-BL
クランピングタイプ----MJC-30C-BL
セットスクリュー+キータイプ----MJC-30K-BL
クランピング+キータイプ----MJC-30CK-BL
周囲温度・温度補正係数
周囲温度 | 温度補正係数 |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |
スリーブ詳細
タイトフィット
ハブとスリーブが圧入されており、バックラッシュ*バックラッシュ