寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | L | W | B | C* | F | E | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
標準軸穴径 D1-D2 |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJC-14C-EWH | 14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5 | 4.5 | 4 5 |
M2 M1.6 |
0.5 0.25 |
- | - |
MJC-20C-EWH | 20 | 10 | 30 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6.5 7.5 |
M2.5 M2 |
1 0.5 |
- | - |
MJC-30C-EWH | 30 | 11 | 35 | 10 | 1.5 | 5.5 | 11 | 10 11 |
M4 M3 |
2.5 1.5 |
- | - |
MJC-40C-EWH | 40 | 25 | 66 | 12 | 2 | 8.5 | 18 | 14 15.75 |
M5 M4 |
4 2.5 |
- | - |
MJC-55C-EWH | 55 | 30 | 78 | 14 | 2 | 10.5 | 27.5 | 20 21 |
M6 M5 |
8 4 |
- | - |
MJC-65C-EWH | 65 | 35 | 90 | 15 | 2.5 | 13 | 31 | 24 25 |
M8 M6 |
16 8 |
- | - |
MJC-80C-EWH | 80 | 45 | 114 | 18 | 3 | 15 | 37 | 30 31 |
M8 | 16 | - | - |
MJC-95C-EWH | 95 | 50 | 126 | 20 | 3 | 18 | 45.5 | 34 36 |
M10 | 40 | - | - |
*C寸法をつけた状態でご使用ください。
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)* |
最大トルク (N・m)* |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)** |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
スリーブ硬度 | 質量 (g)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJC-14C-EWH | 7 | 1.2 | 2.4 | 45000 | 1.9×10-7 | 14 | 0.1 | 1 | 0~+ 0.6 | A92 | 6.2 |
MJC-20C-EWH | 11 | 3 | 6 | 31000 | 1.0×10-6 | 29 | 0.15 | 1 | 0~+ 0.8 | A92 | 16 |
MJC-30C-EWH | 16 | 7.5 | 15 | 21000 | 6.0×10-6 | 73 | 0.15 | 1 | 0~+ 1.0 | A92 | 42 |
MJC-40C-EWH | 25 | 10 | 20 | 15000 | 3.6×10-5 | 570 | 0.1 | 1 | 0~+ 1.2 | A92 | 130 |
MJC-55C-EWH | 32 | 35 | 70 | 11000 | 1.6×10-4 | 1600 | 0.15 | 1 | 0~+ 1.4 | A92 | 310 |
MJC-65C-EWH | 38 | 95 | 190 | 9000 | 3.5×10-4 | 3000 | 0.15 | 1 | 0~+ 1.5 | A92 | 500 |
MJC-80C-EWH | 45 | 190 | 380 | 7000 | 1.0×10-3 | 5300 | 0.15 | 1 | 0~+ 1.8 | A92 | 1000 |
MJC-95C-EWH | 55 | 265 | 530 | 6000 | 2.3×10-3 | 6200 | 0.15 | 1 | 0~+ 2.0 | A92 | 1600 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MJC の使用可能温度は-20℃ - 60℃です。
**最大軸穴径での値です。
品番 | 標準軸穴径 D1-D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | |
MJC-14C-EWH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJC-20C-EWH | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJC-30C-EWH | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJC-40C-EWH | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJC-55C-EWH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJC-65C-EWH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
MJC-80C-EWH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
MJC-95C-EWH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
周囲温度・温度補正係数
周囲温度 | 温度補正係数 |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |