• カップリング
  • ジョータイプ

MJC-95CK-BL-25-30

フレキシブルカップリング - ジョータイプ - クランピング+キータイプ

Curved Jaw-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 高精度切削加工

形状図

MJC-CK寸法図

MJC-CK寸法図

MJC-CK寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W B C* F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
CAD
MJC-95CK-BL-25-30 95 50 126 20 3 18 34
36
M10 40 -

*C寸法をつけた状態でご使用ください。

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*
最大トルク
(N・m)*
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)**
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
スリーブ硬度 質量
(g)**
MJC-95CK-BL-25-30 55 130 260 6000 2.3×10-3 3600 0.2 1 0~+ 2.0 A80 1500

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MJC の使用可能温度は-20℃ - 60℃です。
**最大軸穴径での値です。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70

軸穴部詳細

MJC-CK軸穴部詳細

単位 : mm

標準軸穴径 D キー溝 キー
b t 呼び寸法 b×h
基準 寸法 許容差 (JS9) 基準 寸法 許容差
10・11・12 4 ±0.0150 1.8 0~+0.1 4×4
14・15・16 5 ±0.0150 2.3 0~+0.1 5×5
18・19・20・22 6 ±0.0150 2.8 0~+0.1 6×6
24・25・28・30 8 ±0.0180 3.3 0~+0.2 8×7
32・35・38 10 ±0.0180 3.3 0~+0.2 10×8
40・42 12 ±0.0215 3.3 0~+0.2 12×8
45・48・50 14 ±0.0215 3.8 0~+0.2 14×9
55 16 ±0.0215 4.3 0~+0.2 16×10

スリーブ詳細

MJC-CKスリーブ詳細


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事