寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | L | W | B | C* | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJC-95CK-BL-38-42 | 95 | 50 | 126 | 20 | 3 | 18 | 34 36 |
M10 | 40 | - |
*C寸法をつけた状態でご使用ください。
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)* |
最大トルク (N・m)* |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)** |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
スリーブ硬度 | 質量 (g)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJC-95CK-BL-38-42 | 55 | 130 | 260 | 6000 | 2.3×10-3 | 3600 | 0.2 | 1 | 0~+ 2.0 | A80 | 1500 |
*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MJC の使用可能温度は-20℃ - 60℃です。
**最大軸穴径での値です。
周囲温度・温度補正係数
周囲温度 | 温度補正係数 |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |
軸穴部詳細
単位 : mm
標準軸穴径 D | キー溝 | キー | |||
---|---|---|---|---|---|
b | t | 呼び寸法 b×h | |||
基準 寸法 | 許容差 (JS9) | 基準 寸法 | 許容差 | ||
10・11・12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 0~+0.1 | 4×4 |
14・15・16 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | 0~+0.1 | 5×5 |
18・19・20・22 | 6 | ±0.0150 | 2.8 | 0~+0.1 | 6×6 |
24・25・28・30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 8×7 |
32・35・38 | 10 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 10×8 |
40・42 | 12 | ±0.0215 | 3.3 | 0~+0.2 | 12×8 |
45・48・50 | 14 | ±0.0215 | 3.8 | 0~+0.2 | 14×9 |
55 | 16 | ±0.0215 | 4.3 | 0~+0.2 | 16×10 |