• カップリング
  • ジョータイプ

MJC-K-EGR

フレキシブルカップリング - ジョータイプ - セットスクリュー+キータイプ

Curved Jaw-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 高精度切削加工

形状図

MJC-K寸法図

MJC-K寸法図

MJC-K寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W B C* F E M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
CAD
MJC-30K-EGR 30 11 35 10 1.5 5.5 11 M4 1.7 - -
MJC-40K-EGR 40 25 66 12 2 12.5 18 M5 4 - -
MJC-55K-EGR 55 30 78 14 2 15 27.5 M6 7 - -
MJC-65K-EGR 65 35 90 15 2.5 17.5 31 M8 15 - -
MJC-80K-EGR 80 45 114 18 3 22.5 37 M8 15 - -
MJC-95K-EGR 95 50 126 20 3 25 45.5 M8 15 - -

*C寸法をつけた状態でご使用ください。

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*
最大トルク
(N・m)*
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)**
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
スリーブ硬度 質量
(g)**
MJC-30K-EGR 16 16 32 21000 6.1×10-6 200 0.08 1 0~+ 1.0 D64 43
MJC-40K-EGR 25 21 42 15000 3.6×10-5 3000 0.08 1 0~+ 1.2 D64 130
MJC-55K-EGR 32 75 150 11000 1.6×10-4 9000 0.08 1 0~+ 1.4 D64 310
MJC-65K-EGR 38 200 400 9000 3.6×10-4 13000 0.08 1 0~+ 1.5 D64 510
MJC-80K-EGR 45 405 810 7000 1.1×10-3 14000 0.08 1 0~+ 1.8 D64 1000
MJC-95K-EGR 55 560 1120 6000 2.3×10-3 15000 0.08 1 0~+ 2.0 D64 1500

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MJC の使用可能温度は-20℃ - 60℃です。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
MJC-30K-EGR - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-40K-EGR - - - - - - - - - - -
MJC-55K-EGR - - - - - - - -
MJC-65K-EGR - - - - - - - - -
MJC-80K-EGR - - - - - - - - - - -
MJC-95K-EGR - - - - - - - - - - -

●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70

軸穴部詳細

MJC-K軸穴部詳細
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
MJC-Kスリーブ詳細


関連サービス

商品品番一覧

MJC-55K-EGR

MJC-65K-EGR