• カップリング
  • ジョータイプ

MJS-65C-BL-14-20

フレキシブルカップリング - ジョータイプ(ショート) - クランピングタイプ

Curved Jaw-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 振動吸収性
  • 電気絶縁性

形状図

MJS-C寸法図

MJS-C寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W B C F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
CAD
ダウンロード
MJS-65C-BL-14-20 65 21 62 15 2.5 10.5 24
25
M8
M6
16
8
-

品番 スリップトルク 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*
最大トルク
(N・m)*
バック
ラッシュ0
許容伝達
トルク(N・m)
***
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)**
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
スリーブ硬度 質量
(g)**
MJS-65C-BL-14-20 32.1 38 46 92 - 9000 2.4×10-4 2800 0.2 1 0~+1.5 A80 340

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MJS-C の使用可能温度は-20℃ - 60℃です。
**最大軸穴径での値です。
***バックラッシュ0 ゼロの伝達には、タイトフィットスリーブを使用してください。

構造

クランピングタイプ

MJS-**C-**タイトフィット
MJS-**C-E**イージーフィット

MJS構造

クランピング+キータイプ

MJS-**CK-**タイトフィット
MJS-**CK-E**イージーフィット

MJS構造

スリーブ

MJS構造


特長

  • 適用モータ
タイトフィット イージーフィット
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • 特性
タイトフィット イージーフィット
バックラッシュ0ゼロ -
高トルク
許容ミスアライメント
振動吸収
電気絶縁性
組み立て
使用可能温度 -20℃~60℃ -20℃~60℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
  • 全長を短くしたショートタイプ。MJCよりもコンパクトです。
  • タイトフィットは、低トルクにおいてバックラッシュ0ゼロの伝達ができます。
  • イージーフィットは、ハブの組み立て・分割が可能です。
  • すぐれたフレキシビリティ。偏心・偏角に加え、ねじれ振動も吸収します。
  • 電気絶縁性があります。抵抗値:2MΩ以上。
  • スリーブ種類

MJSスリーブ種類


選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MJS選定

MJS選定

MJS選定

MJS選定

選定例

選定条件が軸径φ15、負荷トルク6N・mのとき、MJS-**C-RDMJS-**C-ERDの選定サイズはMJS-40C-RDMJS-40C-ERDです。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70

スリーブ詳細

MJS-Cスリーブ詳細


タイトフィット

ハブとスリーブが圧入されており、バックラッシュ0ゼロで使用できます。スリーブの振動吸収性により、サーボモータのゲインを上げられるため、ディスクカップリング以上の高応答運転を実現できます。

*バックラッシュ0ゼロで使用する際のトルクは、性能表を参考にしてください。

MJSタイトフィット


イージーフィット

ハブとスリーブをスムーズに組み立て・分割が可能です。
装置の組み立て・メンテナンス時間を削減できます。
あらかじめ軸にハブを取りつけでき、カップリングが見えにくい箇所でも組み立てが簡単です。

イージーフィットの用途

搬送装置/攪拌機/送風機/ポンプ/ディスペンサ

タイトフィットの用途

XYステージ/インデックステーブル/工作機械/射出成形機

関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事