• カップリング
  • ジョータイプ

MJT-40C-BL-11-11

フレキシブルカップリング - ジョータイプ - クランピングタイプ

Curved Jaw-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 振動吸収性
  • スリーブ圧入式

形状図

MJT-C-BLフレキシブルカップリング - ジョータイプ - クランピングタイプ寸法図

MJT-C-BLフレキシブルカップリング - ジョータイプ - クランピングタイプ寸法図

MJT-C-BLフレキシブルカップリング - ジョータイプ - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 軸穴径 A L W B C*1 F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MJT-40C-BL-11-11 8≦D≦20
20<D≦25
40 25 66 12 2 8.5 14
15.75
M5
M4
4
2.5
4,670 CAD カート 在庫品

*1: C寸法をつけた状態でご使用ください。

品番 スリップトルク 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最大トルク
(N・m)*1
バック
ラッシュ0
許容伝達
トルク(N・m)
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
スリーブ硬度 質量
(g)*2
MJT-40C-BL-11-11 9.8 25 4.9 9.8 1.2 15000 3.6×10-5 380 0.15 1 0~+ 1.2 A80 130

*1: 負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。

MJT-Cの使用可能温度は-20℃~60℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。

軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。

*2: 最大軸穴径での値です。

構造

セットスクリュータイプMJT-BLMJT-WHMJT-RDMJT-GRMJT-EBLMJT-EWHMJT-ERDMJT-EGR

MJT-**-**タイトフィット
MJT-**-E**イージーフィット

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

クランピングタイプMJT-C-BLMJT-C-WHMJT-C-RDMJT-C-GRMJT-C-EBLMJT-C-EWHMJT-C-ERDMJT-C-EGR

MJT-**C-**タイトフィット
MJT-**C-E**イージーフィット

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

セットスクリュー+キータイプMJT-K-BLMJT-K-WHMJT-K-RDMJT-K-GRMJT-K-EBLMJT-K-EWHMJT-K-ERDMJT-K-EGR

MJT-**K-**タイトフィット
MJT-**K-E**イージーフィット

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

クランピング+キータイプMJT-CK-BLMJT-CK-WHMJT-CK-RDMJT-CK-GRMJT-CK-EWHMJT-CK-ERDMJT-CK-EGR

MJT-**CK-**タイトフィット
MJT-**CK-E**イージーフィット

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

スリーブ

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ


材質・仕上げ

MJT-C-BL
ハブ A2017
アルマイト処理
スリーブ ポリウレタン
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
タイトフィット イージーフィット
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
タイトフィット イージーフィット
バックラッシュ0ゼロ -
高トルク
許容ミスアライメント
振動吸収
電気絶縁性
組み立て
使用可能温度 -20℃~60℃ -20℃~60℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
  • タイトフィットは、低トルクにおいてバックラッシュ0ゼロの伝達ができます。
  • イージーフィットは、ハブの組み立て・分割が簡単です。
  • すぐれたフレキシビリティ。偏心・偏角に加え、ねじれ振動も吸収します。
  • 電気絶縁性があります。抵抗値:2MΩ以上。
  • スリーブ硬度は4種類。トルク・ミスアライメントなど、ご使用条件に合わせて選定してください。
  • スリーブ種類

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ


使用上の注意

Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。回転直径

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

選定例

選定条件が軸径φ15、負荷トルク6N・mのとき、MJT-**-RDMJT-**-ERDの選定サイズはMJT-30-RDMJT-30-ERDです。

サーボモータの定格出力による選定

定格出力
(W)
サーボモータ仕様 選定外径サイズ
モータ軸径
(mm)
定格トルク
(N・m)
瞬時最大トルク
(N・m)
MJT-**-BL MJT-**-WH MJT-**-RD MJT-**-GR
10 5-6 0.032 0.096 14 14 14 14
20 5-6 0.064 0.19 14 14 14 14
30 5-7 0.096 0.29 14 14 14 14
50 6-8 0.16 0.48 20 20 20 20
100 8 0.32 0.95 20 20 20 20
200 9-14 0.64 1.9 30 30 30 30
400 14 1.3 3.8 30 30 30 30
750 16-19 2.4 7.2 - 40 40 40

モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機などを使用しない場合のサイズです。

選定例

モータ仕様が軸径φ14、定格トルク0.64N・mのとき、MJT-**-BLの選定サイズは以下です。
セットスクリュータイプ----MJT-30-BL
クランピングタイプ----MJT-30C-BL
セットスクリュー+キータイプ----MJT-30K-BL
クランピング+キータイプ----MJT-30CK-BL

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70

スリーブ詳細

MJT-C-BLフレキシブルカップリング - ジョータイプ - クランピングタイプ


タイトフィット

ハブとスリーブが圧入されており、バックラッシュ0ゼロ*1で使用できます。スリーブの振動吸収性により、サーボモータのゲインを上げられるため、ディスクカップリング以上の高応答運転を実現できます。

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

*1: バックラッシュ0ゼロで使用する際のトルクは、寸法・価格表を参考にしてください。


イージーフィット

ハブとスリーブをスムーズに組み立て・分割が可能です。装置の組み立て・メンテナンス時間を削減できます。あらかじめ軸にハブを取りつけでき、カップリングが見えにくい箇所でも組み立てが簡単です。

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ


イージーフィットの用途

搬送装置/攪拌機/送風機/ポンプ/ディスペンサ

スリップトルク

クランピングタイプのMJT-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。

単位 : N・m

品番 軸穴径(mm)
3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9.525 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
MJT-14C 0.8 1.4 1.6 3.4 2.6 2.8 3.4
MJT-20C 3.4 4.5 5.5 7.9 8 8.7 9.4 5 5 10
MJT-30C 9.6 9.7 9.8 15 16 19 19 21 20 20 24
MJT-40C 7 7 7 9 11 16 17 18 22 24 28 30 33 38
MJT-55C 20 21 23 26 27 30 36 39 40 41 42 43 46 48 62
MJT-65C 27 32 48 51 53 56 61 68 71 77 82 87 80 86
MJT-80C 88 89 92 93 95 97 100 100 110 180 190 230
MJT-95C 240 240 240 240 240 250 250 250 270 500 500 500

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MJT-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。


タイトフィットの用途

XYステージ/インデックステーブル/工作機械/射出成形機

温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
使用温度の範囲内での静的ねじりばね定数の変化はグラフのとおりです。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Tテクニカル・インフォメーション


偏心反力

MJT/MJT-C/MJT-K/MJT-CK_Tテクニカル・インフォメーション


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事