寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 軸穴径 | A | L | W | B | C*1 | E | F | G | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
標準軸穴径 D1-D2 |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJT-40C-ERD | 8≦D≦20 20<D≦25 |
40 | 25 | 66 | 12 | 2 | 17 | 8.5 | 14 15.75 |
M5 M4 |
4 2.5 |
- | 4,440 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: C寸法をつけた状態でご使用ください。
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最大トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
スリーブ硬度 | 質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJT-40C-ERD | 25 | 17 | 34 | 15000 | 3.6×10-5 | 1200 | 0.1 | 1 | 0~+ 1.2 | A98 | 130 |
*1: 負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを表の温度補正係数で補正してください。
MJT-Cの使用可能温度は-20℃~60℃です。
軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。
*2: 最大軸穴径での値です。●バックラッシュ0の伝達には、タイトフィットスリーブを使用してください。
品番 | 標準軸穴径 D1-D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | |
MJT-40C-ERD | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がクランピングタイプ、他方がセットスクリュータイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。
材質・仕上げ
MJT-C-ERD | |
---|---|
ハブ | A2017 アルマイト処理 |
スリーブ | ポリウレタン |
六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
構造
セットスクリュータイプMJT-BLMJT-WHMJT-RDMJT-GRMJT-EBLMJT-EWHMJT-ERDMJT-EGR
MJT-**-**タイトフィットMJT-**-E**イージーフィット
クランピングタイプMJT-C-BLMJT-C-WHMJT-C-RDMJT-C-GRMJT-C-EBLMJT-C-EWHMJT-C-ERDMJT-C-EGR
MJT-**C-**タイトフィットMJT-**C-E**イージーフィット
セットスクリュー+キータイプMJT-K-BLMJT-K-WHMJT-K-RDMJT-K-GRMJT-K-EBLMJT-K-EWHMJT-K-ERDMJT-K-EGR
MJT-**K-**タイトフィットMJT-**K-E**イージーフィット
クランピング+キータイプMJT-CK-BLMJT-CK-WHMJT-CK-RDMJT-CK-GRMJT-CK-EWHMJT-CK-ERDMJT-CK-EGR
MJT-**CK-**タイトフィットMJT-**CK-E**イージーフィット
スリーブ
特長
- 適用推奨モータ
タイトフィット | イージーフィット | |
---|---|---|
サーボモータ | ○ | ● |
ステッピングモータ | ○ | ○ |
一般汎用モータ | ◎ | ◎ |
- 特性
タイトフィット | イージーフィット | |
---|---|---|
バックラッシュ |
○ | - |
高トルク | ◎ | ◎ |
許容ミスアライメント | ○ | ○ |
振動吸収 | ◎ | ◎ |
電気絶縁性 | ◎ | ◎ |
組み立て | ○ | ◎ |
使用可能温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
- ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
-
タイトフィットは、低トルクにおいてバックラッシュ
0 の伝達ができます。 - イージーフィットは、ハブの組み立て・分割が簡単です。
- すぐれたフレキシビリティ。偏心・偏角に加え、ねじれ振動も吸収します。
- 電気絶縁性があります。抵抗値:2MΩ以上。
- スリーブ硬度は4種類。トルク・ミスアライメントなど、ご使用条件に合わせて選定してください。
- スリーブ種類
使用上の注意
Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンスカップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。
選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。選定例
選定条件が軸径φ15、負荷トルク6N・mのとき、MJT-**-RDMJT-**-ERDの選定サイズはMJT-30-RDMJT-30-ERDです。サーボモータの定格出力による選定
定格出力 (W) |
サーボモータ仕様 | 選定外径サイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ軸径 (mm) |
定格トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
MJT-**-BL | MJT-**-WH | MJT-**-RD | MJT-**-GR | |
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 14 | 14 | 14 | 14 |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 20 | 20 | 20 | 20 |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 20 | 20 | 20 | 20 |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | - | 40 | 40 | 40 |
モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機などを使用しない場合のサイズです。
選定例
モータ仕様が軸径φ14、定格トルク0.64N・mのとき、MJT-**-BLの選定サイズは以下です。セットスクリュータイプ----MJT-30-BL
クランピングタイプ----MJT-30C-BL
セットスクリュー+キータイプ----MJT-30K-BL
クランピング+キータイプ----MJT-30CK-BL
周囲温度・温度補正係数
周囲温度 | 温度補正係数 |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |
スリーブ詳細
タイトフィット
ハブとスリーブが圧入されており、バックラッシュ*1: バックラッシュ
イージーフィット
ハブとスリーブをスムーズに組み立て・分割が可能です。装置の組み立て・メンテナンス時間を削減できます。あらかじめ軸にハブを取りつけでき、カップリングが見えにくい箇所でも組み立てが簡単です。イージーフィットの用途
搬送装置/攪拌機/送風機/ポンプ/ディスペンサスリップトルク
クランピングタイプのMJT-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。単位 : N・m
品番 | 軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | |
MJT-14C | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||
MJT-20C | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 7.9 | 8 | 8.7 | 9.4 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
MJT-30C | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 15 | 16 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||
MJT-40C | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||
MJT-55C | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 30 | 36 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 | 48 | 62 | |||||||||||||||||
MJT-65C | 27 | 32 | 48 | 51 | 53 | 56 | 61 | 68 | 71 | 77 | 82 | 87 | 80 | 86 | ||||||||||||||||||
MJT-80C | 88 | 89 | 92 | 93 | 95 | 97 | 100 | 100 | 110 | 180 | 190 | 230 | ||||||||||||||||||||
MJT-95C | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 270 | 500 | 500 | 500 |
軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MJT-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。
タイトフィットの用途
XYステージ/インデックステーブル/工作機械/射出成形機温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。使用温度の範囲内での静的ねじりばね定数の変化はグラフのとおりです。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。