• カップリング
  • ジョータイプ

SS100-U

フレキシブルカップリング - ジョーマックス標準タイプ- スパイダ:ポリウレタン

JawMax®

  • 組み立て簡単
  • トルク1.5倍

形状図

SS-Uフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ- スパイダ:ポリウレタン寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F M n スパイダ ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
Type c t e
SS100-U 64.5 35 88.3 11.2 M8 3 4 64.5 15.5 26.2 16 14,400 CAD カート 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最大トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(kg)*2
SS100-U 35 36.3 77.3 3600 6.1×10-4 2403 0.38 1 0~+1.5 1.1

*1: 周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを表の温度補正係数で補正してください。

L-USS-Uの使用可能温度は-34℃~71℃です。

*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
D1・D2
10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 下穴径
L050-U 6.2
L070-U 6.2
L075-U 6.2
L090-U 6.2
L095-U 11.5
L099-U 11.5
L100-U 11.5
L110-U 15.5
L150-U 15.5
SS075-U 6.2
SS095-U 11.5
SS100-U 11.5
SS110-U 15.5
SS150-U 15.5

全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
軸穴未加工品(下穴品)も在庫しています。価格は軸穴完成品と同一です。
▽:軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー
▼:軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー、および、軸穴(寸法許容差G7)+新JIS平行キー
■:軸穴(寸法許容差H7)+新JIS平行キー、および、軸穴(寸法許容差F7)+新JIS平行キー

材質・仕上げ

SS-U
ハブ SUS303相当
スパイダ ポリウレタン
六角穴付き止めねじ SUSXM7

構造

セットスクリュータイプ

L-S L-S SS-S
ハブ:鉄系焼結合金
スパイダ:NBR

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ

SS-S L-S SS-S
ハブ:ステンレス
スパイダ:NBR

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ

L-U L-U SS-U
ハブ:鉄系焼結合金
スパイダ:ポリウレタン

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ

SS-U L-U SS-U
ハブ:ステンレス
スパイダ:ポリウレタン

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ

L-B L-B SS-B
ハブ:鉄系焼結合金
スパイダ:ブロンズ

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ

SS-B L-B SS-B
ハブ:ステンレス
スパイダ:ブロンズ

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ


特長

  • 適用推奨モータ
L/SS
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
L/SS
高トルク
許容ミスアライメント
電気絶縁性
耐蝕性

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
  • スパイダを圧縮してトルクを伝達。
  • ハブとスパイダの嵌め合いはスムーズなブラインドフィット。取りつけ・取りはずしが容易です。
  • ハブは2種類、スパイダは3種類。用途に合わせて選択できます。

用途

ポンプ/コンプレッサ/減速機/コンベア

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-34℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70
60℃~71℃ 0.55

軸穴部詳細

SS-Uフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ- スパイダ:ポリウレタン

単位 : mm

標準軸穴径
D
キー溝 キー
b t 呼び寸法
b×h
基準
寸法
許容差
(JS9)
基準
寸法
許容差
10 3 ±0.0125 1.4 0~+0.1 3×3
11・12 4 ±0.0150 1.8 0~+0.1 4×4
14・15・16・17 5 ±0.0150 2.3 0~+0.1 5×5
18・19・20・22 6 ±0.0150 2.8 0~+0.1 6×6
24・25・28・30 8 ±0.0180 3.3 0~+0.2 8×7
32・35・38 10 ±0.0180 3.3 0~+0.2 10×8
40・42 12 ±0.0215 3.3 0~+0.2 12×8
45・48 14 ±0.0215 3.8 0~+0.2 14×9

推奨寸法許容差

適用シャフト 軸穴
h6・h7 H7
j6 G7
k6・m6 F7

スパイダ詳細

SS-Uフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ- スパイダ:ポリウレタン


組み立てが簡単なブラインドフィット。

ハブとスペーサの嵌め合いがスムーズ。
モータや機械が目隠しになってカップリングが見えにくい場合でも、手探りで組み立てができます。
メンテナンスも容易です。

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ


スパイダ

L-S/SS-S/L-U/SS-U/L-B/SS-B_Cフレキシブルカップリング - ジョーマックス<sup>®</sup>標準タイプ

特長

スパイダ 特長 使用可能温度
NBR スタンダードタイプです。
すぐれた振動吸収性と耐油性があります。
-40℃~100℃
ポリウレタン NBR製のスパイダに比較して1.5倍のトルク容量があります。
ただし、振動吸収性は劣ります。
-34℃~71℃
ブロンズ 含油合金を使用した低速・高トルク仕様です。
NBR製のスパイダに比較して3倍のトルク容量があります。
-40℃~232℃

化学物質への耐性

化学物質 耐性
NBR ポリウレタン
アセトン 不可 不可
アンモニア(無水) - -
水酸化アンモニウム液 不可 不可
ASTMオイルNo.1
ASTMオイルNo.3
ASTM参考燃料A
ASTM参考燃料B
ASTM参考燃料C 不可
ベンゼン 不可 不可
ブタン
四塩化炭素 不可 不可
クロロベンゼン 不可 不可
クロロホルム 不可 不可
クロム酸(10%-50%) 不可 不可
エチルアルコール 不可 不可
エチレングリコール
燃料油 不可
ガソリン
グリセリン 不可
作動油(鉱油系)
塩酸(37%・冷) 不可 不可
過酸化水素(90%) 不可 -
イソプロピルアルコール 不可

表中の-はデータがないことを示します。

化学物質 耐性
NBR ポリウレタン
灯油
ラッカー溶剤 不可 不可
潤滑油 -
メチルアルコール 不可 不可
鉱油
ナフサ 不可 不可
硝酸(10%) 不可 不可
ニトロベンゼン 不可 不可
フェノール 不可 不可
リン酸(20%) 不可
リン酸エステル - -
酸洗液 不可 不可
石鹸水
水酸化ナトリウム(20%)
ステアリン酸
硫酸(-50%) 不可 不可
硫酸(50%-80%) 不可 不可
タンニン酸(10%) -
トルエン 不可 不可
トリクロロエチレン 不可 不可
テレビン油 不可
キシレン 不可 不可

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事