リジッドタイプ

写真 リジッドカップリング - セットスクリュータイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ リジッドカップリング - スプリットタイプ リジッドカップリング - セットスクリュータイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ リジッドカップリング - スプリットタイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ リジッドカップリング - セミスプリットタイプ
品名 リジッドカップリング - セットスクリュータイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ リジッドカップリング - スプリットタイプ リジッドカップリング - セットスクリュータイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ リジッドカップリング - スプリットタイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ リジッドカップリング - セミスプリットタイプ
品番 MRG MRG-C MRG-W MRGS MRGS-C MRGS-W MLR-C MLRS-C MLR-V
特長 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード 完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
価格(税別) 910円~ 1,790円~ 2,060円~ 2,010円~ 3,010円~ 3,220円~ 2,410円~ 3,800円~ 2,930円~
サイズ スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード ロング ロング ロング
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 オールステンレス オールステンレス オールステンレス アルミニウム合金 オールステンレス アルミニウム合金
軸締結方法 セットスクリュー クランピング スプリット セットスクリュー クランピング スプリット クランピング クランピング セミスプリット
外径 φ16 ~ φ65 φ16 ~ φ65 φ16 ~ φ65 φ16 ~ φ65 φ16 ~ φ65 φ16 ~ φ65 φ16 ~ φ32 φ16 ~ φ32 φ16 ~ φ32
トルク 1N・m ~ 35N・m 1N・m ~ 35N・m 1N・m ~ 35N・m 0.3N・m ~ 7N・m 0.3N・m ~ 7N・m 0.3N・m ~ 7N・m 1N・m ~ 10N・m 0.3N・m ~ 2N・m 1N・m ~ 10N・m
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 MRG-16 MRG-20 MRG-25 MRG-32 MRG-40 MRG-50 MRG-65 MRG-16C MRG-20C MRG-25C MRG-32C MRG-40C MRG-50C MRG-65C MRG-16W MRG-20W MRG-25W MRG-32W MRG-40W MRG-50W MRG-65W MRGS-16 MRGS-20 MRGS-25 MRGS-32 MRGS-40 MRGS-50 MRGS-65 MRGS-16C MRGS-20C MRGS-25C MRGS-32C MRGS-40C MRGS-50C MRGS-65C MRGS-16W MRGS-20W MRGS-25W MRGS-32W MRGS-40W MRGS-50W MRGS-65W MLR-16C MLR-20C MLR-25C MLR-32C MLRS-16C MLRS-20C MLRS-25C MLRS-32C MLR-16V MLR-20V MLR-25V MLR-32V
写真 リジッドカップリング - セミスプリットタイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ
品名 リジッドカップリング - セミスプリットタイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ
品番 MLRS-V XRP
特長 完全一体構造
異径軸穴標準化
高精度
同軸度3μm以下
振れ50μm以下
価格(税別) 4,550円~ 5,580円~
サイズ ロング スタンダード
ハブ材質 オールステンレス アルミニウム合金
軸締結方法 セミスプリット クランピング
外径 φ16 ~ φ32 φ16 ~ φ39
トルク 0.3N・m ~ 2N・m 1N・m ~ 10N・m
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 MLRS-16V MLRS-20V MLRS-25V MLRS-32V XRP-16C XRP-19C XRP-24C XRP-34C XRP-39C

関連商品

写真 カスタムメイド部品 フォトセンサ用フランジ
品名 カスタムメイド部品 フォトセンサ用フランジ
品番 flexus MPF
特長 - フォトセンサ用フランジ
価格(税別) お問い合わせ 1,650円~
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 flexus MPF-32 MPF-40 MPF-50

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載のない軸穴径のカップリングは注文できますか。(軸穴追加工サービス)

ご注文いただけます。1個から実働1日目出荷が可能です。
便利な軸穴追加工サービスをご利用ください。
➡カップリング軸穴追加工サービス
なお、適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

Q.キーは使用できますか。

MJT、MOR、MOMシリーズでは、キー溝つきカップリングを標準化しています。
キー溝がないカップリングでも、「新JISキー追加工サービス」を利用することでキーを使用することができます。
➡カップリング軸穴追加工サービス
対象軸穴径:φ8を超え、φ30以下。

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。