• カップリング
  • リジッドタイプ

MLR-32C-14-14

リジッドカップリング - クランピングタイプ

Rigid Coupling - Long Version

  • 完全一体構造
  • 異径軸穴標準化

形状図

MLR-Cリジッドカップリング - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W G M F1 F2 ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MLR-32C-14-14 32 20 40 11 M3 4 10 1.5 3,460 CAD カート 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
質量
(g)*2
MLR-32C-14-14 15 10 19000 1.0×10-5 70

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

構造

クランピングタイプ

MLR-Cアルミニウム合金製MLR-CMLRS-C

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

MLRS-Cオールステンレス製MLR-CMLRS-C

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

セミスプリットタイプ

MLR-Vアルミニウム合金製MLR-VMLRS-V

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

MLRS-Vオールステンレス製MLR-VMLRS-V

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング


材質・仕上げ

MLR-C
本体 A2017
アルマイト処理
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
MLR MLRS
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MLR MLRS
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
高ねじり剛性
耐蝕性(オールステンレス) -

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ロングタイプのリジッドカップリングです。
  • 軸を継ぎ足すジョイントとしても使用できます。
  • アルミニウム合金製・ステンレス製の2種類があります。
  • クランピングタイプとセミスプリットタイプがあります。

用途

洗浄装置/搬送装置

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

選定例

選定条件が軸径φ10、負荷トルク4N・mのとき、MLR-Cの選定サイズはMLR-25Cです。

セミスプリットタイプ

セミスプリットタイプは、ハブの一方をクランピングタイプ、他方をスプリットタイプにした締結方法です。
一方の軸をクランピング側で締結したまま、もう一方の軸をスプリット側で取りつけ・取りはずしできるため、組み立ての作業性が向上します。

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング


関連商品

高精度のリジッドカップリングXRPがあります。

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事