寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | L | W | G | M | F1 | F2 | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
標準軸穴径 D1-D2 |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLR-16V | 16 | 11 | 22 | 5 | M2 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 在庫品 | |
MLR-20V | 20 | 12 | 24 | 7 | M2 | 2.5 | 6 | 0.5 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 在庫品 | |
MLR-25V | 25 | 18 | 36 | 9 | M2.5 | 4.5 | 9 | 1 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 在庫品 | |
MLR-32V | 32 | 20 | 40 | 11 | M3 | 4 | 10 | 1.5 | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|
MLR-16V | 6 | 1 | 39000 | 3.5×10-7 | 10 |
MLR-20V | 8 | 2.5 | 31000 | 9.5×10-7 | 18 |
MLR-25V | 12 | 4.5 | 25000 | 3.4×10-6 | 38 |
MLR-32V | 15 | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | 70 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取りつけ・メンテナンス
●標準軸穴径以外の特殊品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
●カップリングへの軸の挿入量は、取りつけ・メンテナンスをご覧ください。⇒取りつけ・メンテナンス
材質・仕上げ
MLR-V | |
---|---|
本体 | A2017 アルマイト処理*1 |
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
*1: 軸穴の表面処理は、工程の都合により、表面処理ありとなしの部品が混在する場合がありますが、カップリングの性能上問題ありません。
構造
クランピングタイプ
MLR-Cアルミニウム合金製MLR-CMLRS-Cセミスプリットタイプ
MLR-Vアルミニウム合金製MLR-VMLRS-V特長
- 適用モータ
MLR | MLRS | |
---|---|---|
サーボモータ | ◎ | ◎ |
ステッピングモータ | ◎ | ◎ |
一般汎用モータ | ● | ● |
- 特性
MLR | MLRS | |
---|---|---|
バックラッシュ |
◎ | ◎ |
高トルク | ○ | ○ |
高ねじり剛性 | ◎ | ◎ |
耐蝕性(オールステンレス) | - | ◎ |
- ロングタイプのリジッドカップリングです。
- 軸を継ぎ足すジョイントとしても使用できます。
- アルミニウム合金製・ステンレス製の2種類があります。
- クランピングタイプとセミスプリットタイプがあります。
用途
洗浄装置/搬送装置選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。選定例
選定条件が軸径φ10、負荷トルク4N・mのとき、MLR-Cの選定サイズはMLR-25Cです。セミスプリットタイプ
セミスプリットタイプは、ハブの一方をクランピングタイプ、他方をスプリットタイプにした締結方法です。一方の軸をクランピング側で締結したまま、もう一方の軸をスプリット側で取りつけ・取りはずしできるため、組み立ての作業性が向上します。