• カップリング
  • リジッドタイプ

MLRS-V

リジッドカップリング - セミスプリットタイプ

Rigid Coupling - Long Version

  • 完全一体構造
  • 異径軸穴標準化

形状図

MLRS-Vリジッドカップリング - セミスプリットタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W G M F1 F2 ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
MLRS-16V 16 11 22 5 M2 2.5 5.5 0.5 3,890 CAD カート -
MLRS-20V 20 12 24 7 M2 2.5 6 0.5 4,280 CAD カート -
MLRS-25V 25 18 36 9 M2.5 4.5 9 1 4,860 CAD カート -
MLRS-32V 32 20 40 11 M3 4 10 1.5 6,240 CAD カート -

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
質量
(g)*2
MLRS-16V 6 0.3 39000 9.1×10-7 25
MLRS-20V 8 0.5 31000 2.6×10-6 45
MLRS-25V 12 1 25000 9.3×10-6 100
MLRS-32V 15 2 19000 2.8×10-5 180

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
MLRS-16V 6-6        
MLRS-20V 8-8        
MLRS-25V 10-10 12-12      
MLRS-32V 14-14 15-15      

●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
●標準軸穴径以外の特殊品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

材質・仕上げ

MLRS-V
本体 SUS303
六角穴付きボルト SUSXM7

構造

クランピングタイプ

MLR-Cアルミニウム合金製MLR-CMLRS-C

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

MLRS-Cオールステンレス製MLR-CMLRS-C

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

セミスプリットタイプ

MLR-Vアルミニウム合金製MLR-VMLRS-V

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

MLRS-Vオールステンレス製MLR-VMLRS-V

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング


特長

  • 適用推奨モータ
MLR MLRS
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MLR MLRS
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
高ねじり剛性
耐蝕性(オールステンレス) -

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ロングタイプのリジッドカップリングです。
  • 軸を継ぎ足すジョイントとしても使用できます。
  • アルミニウム合金製・ステンレス製の2種類があります。
  • クランピングタイプとセミスプリットタイプがあります。

用途

洗浄装置/搬送装置

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング

選定例

選定条件が軸径φ10、負荷トルク4N・mのとき、MLR-Cの選定サイズはMLR-25Cです。

セミスプリットタイプ

セミスプリットタイプは、ハブの一方をクランピングタイプ、他方をスプリットタイプにした締結方法です。
一方の軸をクランピング側で締結したまま、もう一方の軸をスプリット側で取りつけ・取りはずしできるため、組み立ての作業性が向上します。

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング


関連商品

高精度のリジッドカップリングXRPがあります。

MLR-C/MLRS-C/MLR-V/MLRS-V_Cリジッドカップリング