• カップリング
  • リジッドタイプ

MRG-C

リジッドカップリング - クランピングタイプ

Rigid Coupling

  • スタンダード

形状図

MRG-Cリジッドカップリング - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD 標準品を購入 追加工品を購入 備考
MRG-16C 16 7.5 16 3.75 5 M2.5 1 1,490 CAD カート カート -
MRG-20C 20 9.5 20 4.75 6.5 M2.5 1 1,620 CAD カート カート -
MRG-25C 25 12 25 6 9 M3 1.5 1,850 CAD カート カート -
MRG-32C 32 15.5 32 7.75 11 M4 2.5 2,310 CAD カート カート -
MRG-40C 40 19.5 40 9.5 14 M5 4 3,310 CAD カート カート -
MRG-50C 50 24.25 50 12 18 M6 8 5,380 CAD カート カート -
MRG-65C 65 31.5 65 16 23 M8 16 9,850 CAD カート カート -

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
質量
(g)*2
MRG-16C 6 1 39000 3.0×10-7 8.3
MRG-20C 8 2.5 31000 8.7×10-7 15
MRG-25C 10 4.5 25000 2.7×10-6 29
MRG-32C 14 10 19000 7.1×10-6 51
MRG-40C 18 20 15000 2.4×10-5 104
MRG-50C 24 25 12000 7.5×10-5 197
MRG-65C 30 35 9000 2.8×10-4 446

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。
*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
5 6 8 10 12 14 15 16 18 19 20 25 28 30
MRG-16C - - - - - - - - - - - -
MRG-20C - - - - - - - - - - - -
MRG-25C - - - - - - - - - - - -
MRG-32C - - - - - - - - - - -
MRG-40C - - - - - - - - - - -
MRG-50C - - - - - - - - - - - -
MRG-65C - - - - - - - - - - -

●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

材質・仕上げ

MRG-C
本体 A2017
アルマイト処理
六角穴付き
止めねじ
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き
ボルト
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

構造

セットスクリュータイプ

MRGアルミニウム合金製MRGMRGS

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

MRGSオールステンレス製MRGMRGS

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

クランピングタイプ

MRG-Cアルミニウム合金製MRG-CMRGS-C

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

MRGS-Cオールステンレス製MRG-CMRGS-C

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

スプリットタイプ

MRG-Wアルミニウム合金製MRG-WMRGS-W

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

MRGS-Wオールステンレス製MRG-WMRGS-W

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング


特長

  • 適用推奨モータ
MRG MRGS
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MRG MRGS
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
高ねじり剛性
耐蝕性(オールステンレス) -

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • リジッドタイプのカップリングです。
  • 軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
  • アルミニウム合金製・オールステンレス製の2種類があります。
  • セットスクリュータイプ・クランピングタイプ・スプリットタイプの3つの締結方法があります。

用途

精密XYステージ/工作機械/洗浄装置

使用上の注意

Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

選定例

選定条件が軸径φ15、負荷トルク3N・mのとき、MRGの選定サイズはMRG-32です。

関連商品

高精度のリジッドカップリングXRP-Cがあります。

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング