• カップリング
  • リジッドタイプ

MRG-W

リジッドカップリング - スプリットタイプ

Rigid Coupling

  • スタンダード

形状図

MRG-Wリジッドカップリング - スプリットタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A W F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MRG-16W 16 16 4 5 M2.5 1 1,810 CAD カート 在庫品
MRG-20W 20 20 5 6.5 M2.5 1 1,960 CAD カート 在庫品
MRG-25W 25 25 6 9 M3 1.5 2,140 CAD カート 在庫品
MRG-32W 32 32 8 11 M4 2.5 2,720 CAD カート 在庫品
MRG-40W 40 40 9.5 14 M5 4 8,100 CAD カート 在庫品
MRG-50W 50 50 12 18 M6 8 13,700 CAD カート 在庫品
MRG-65W 65 65 16 23 M8 16 24,200 CAD カート 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
質量
(g)*2
MRG-16W 6 1 39000 3.2×10-7 8.8
MRG-20W 8 2.5 31000 8.7×10-7 15
MRG-25W 10 4.5 25000 2.7×10-6 29
MRG-32W 14 10 19000 9.3×10-6 61
MRG-40W 18 20 15000 2.3×10-5 99
MRG-50W 24 25 12000 7.1×10-5 189
MRG-65W 30 35 9000 2.7×10-4 428

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。
*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
5 6 8 10 12 14 15 16 18 19 20 25 28 30
MRG-16W - - - - - - - - - - - -
MRG-20W - - - - - - - - - - - -
MRG-25W - - - - - - - - - - - -
MRG-32W - - - - - - - - - - -
MRG-40W - - - - - - - - - - -
MRG-50W - - - - - - - - - - - -
MRG-65W - - - - - - - - - - -

●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●標準軸穴径以外の特殊品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

材質・仕上げ

MRG-W
本体 A2017
アルマイト処理
六角穴付き
止めねじ
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き
ボルト
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

構造

セットスクリュータイプ

MRGアルミニウム合金製MRGMRGS

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

MRGSオールステンレス製MRGMRGS

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

クランピングタイプ

MRG-Cアルミニウム合金製MRG-CMRGS-C

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

MRGS-Cオールステンレス製MRG-CMRGS-C

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

スプリットタイプ

MRG-Wアルミニウム合金製MRG-WMRGS-W

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

MRGS-Wオールステンレス製MRG-WMRGS-W

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング


特長

  • 適用推奨モータ
MRG MRGS
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MRG MRGS
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
高ねじり剛性
耐蝕性(オールステンレス) -

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • リジッドタイプのカップリングです。
  • 軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
  • アルミニウム合金製・オールステンレス製の2種類があります。
  • セットスクリュータイプ・クランピングタイプ・スプリットタイプの3つの締結方法があります。

用途

精密XYステージ/工作機械/洗浄装置

使用上の注意

Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。回転直径

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

選定例

選定条件が軸径φ15、負荷トルク3N・mのとき、MRGの選定サイズはMRG-32です。

関連商品

高精度のリジッドカップリングXRP-Cがあります。

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事