• カップリング
  • リジッドタイプ

MRG-20-6-6

リジッドカップリング - セットスクリュータイプ

Rigid Coupling

  • スタンダード

形状図

MRGリジッドカップリング - セットスクリュータイプ寸法図

*1: 軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1カ所です。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A W F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MRG-20-6-6 20 30 7 M3 0.7 890 CAD カート 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
質量
(g)*2
MRG-20-6-6 10 2.5 31000 1.3×10-6 20

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。
*2: 最大軸穴径での値です。

構造

セットスクリュータイプ

MRGアルミニウム合金製MRGMRGS

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

MRGSオールステンレス製MRGMRGS

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

クランピングタイプ

MRG-Cアルミニウム合金製MRG-CMRGS-C

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

MRGS-Cオールステンレス製MRG-CMRGS-C

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

スプリットタイプ

MRG-Wアルミニウム合金製MRG-WMRGS-W

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

MRGS-Wオールステンレス製MRG-WMRGS-W

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング


材質・仕上げ

MRG
本体 A2017
アルマイト処理
六角穴付き
止めねじ
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き
ボルト
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
MRG MRGS
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MRG MRGS
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
高ねじり剛性
耐蝕性(オールステンレス) -

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • リジッドタイプのカップリングです。
  • 軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
  • アルミニウム合金製・オールステンレス製の2種類があります。
  • セットスクリュータイプ・クランピングタイプ・スプリットタイプの3つの締結方法があります。

用途

精密XYステージ/工作機械/洗浄装置

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング

選定例

選定条件が軸径φ15、負荷トルク3N・mのとき、MRGの選定サイズはMRG-32です。

関連商品

高精度のリジッドカップリングXRP-Cがあります。

MRG/MRGS/MRG-C/MRGS-C/MRG-W/MRGS-W_Cリジッドカップリング


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事