MRG-20-8-10 |
10 |
2.5 |
31000 |
1.3×10-6 |
20 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。
*2: 最大軸穴径での値です。
品番
- BT: 標準軸穴径以外の場合の追加工記号
- KT: 標準キー溝仕様以外の場合の追加工記号
- 追加工品番や手数料の詳細は「カプリコン軸穴径追加工サービス」をご参照ください。
ご希望の軸穴径を入力し、「品番チェック」ボタンを押してください。

unit:mm
適用軸穴径
D1D2 |
キー溝 |
キー |
b |
t |
呼び寸法
b×h |
基準寸法 |
許容差
(JS9) |
基準寸法 |
許容差 |
6 |
7 |
|
|
|
2 |
±0.0125 |
1.0 |
+0.1
0 |
2×2 |
8 |
9 |
10 |
|
|
3 |
±0.0125 |
1.4 |
3×3 |
11 |
12 |
|
|
|
4 |
±0.0150 |
1.8 |
4×4 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
5 |
±0.0150 |
2.3 |
5×5 |
18 |
19 |
20 |
22 |
|
6 |
±0.0150 |
2.8 |
6×6 |
24 |
25 |
28 |
30 |
|
8 |
±0.0180 |
3.3 |
+0.2
0 |
8×7 |
32 |
35 |
36 |
38 |
|
10 |
±0.0180 |
3.3 |
10×8 |
40 |
42 |
44 |
|
|
12 |
±0.0215 |
3.3 |
12×8 |
45 |
48 |
50 |
|
|
14 |
±0.0215 |
3.8 |
14×9 |
MRG-20-8-10の特長
|
MRG |
MRGS |
サーボモータ |
◎ |
◎ |
ステッピングモータ |
◎ |
◎ |
一般汎用モータ |
● |
● |
◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可
|
MRG |
MRGS |
バックラッシュ0 |
◎ |
◎ |
高トルク |
◎ |
○ |
高ねじり剛性 |
◎ |
◎ |
耐蝕性(オールステンレス) |
- |
◎ |
- リジッドタイプのカップリングです。
-
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
-
アルミニウム合金製・オールステンレス製の2種類があります。
-
セットスクリュータイプ・クランピングタイプ・スプリットタイプの3つの締結方法があります。
MRG-20-8-10の材質・仕上げ
|
MRG |
本体 |
A2017
アルマイト処理 |
六角穴付き
止めねじ |
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒) |
六角穴付き
ボルト |
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒) |
構造
セットスクリュータイプ
MRGアルミニウム合金製
MRGMRGS
MRGSオールステンレス製
MRGMRGS
クランピングタイプ
MRG-Cアルミニウム合金製
MRG-CMRGS-C
MRGS-Cオールステンレス製
MRG-CMRGS-C
スプリットタイプ
MRG-Wアルミニウム合金製
MRG-WMRGS-W
MRGS-Wオールステンレス製
MRG-WMRGS-W
用途
精密XYステージ/工作機械/洗浄装置
選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。


選定例
選定条件が軸径φ15、負荷トルク3N・mのとき、
MRGの選定サイズは
MRG-32です。