• カップリング
  • リジッドタイプ

XRP

リジッドカップリング - クランピングタイプ

Rigid Coupling - High Precision Version

  • 高精度
  • 同軸度3μm以下
  • 振れ50μm以下

形状図

XRPリジッドカップリング - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L L1 W F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
XRP-16C 16 10 5 20 2.6 5 M2 0.5 4,380 CAD カート -
XRP-19C 19 13 6.5 26 3.5 6.25 M2.5 1 4,490 CAD カート -
XRP-24C 24 15 7 30 3.75 7.75 M3 1.5 5,200 CAD カート -
XRP-34C 34 20 8 40 4 12 M3 1.5 5,820 CAD カート -
XRP-39C 39 24 10 48 5 14.5 M4 2.5 6,600 CAD カート -

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
質量
(g)*2
XRP-16C 6 1 39000 3.1×10-7 9
XRP-19C 8 2.5 33000 8.0×10-7 15
XRP-24C 10 4.5 26000 2.7×10-6 32
XRP-34C 15 7.5 18000 1.4×10-5 87
XRP-39C 18 10 16000 3.9×10-5 140

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
XRP-16C 5-5 5-6 6-6    
XRP-19C 6-6 6-8 8-8    
XRP-24C 8-8 8-10 10-10    
XRP-34C 10-10 10-12 12-12    
XRP-39C 12-12 12-14 15-15    

●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨公差はh6です。
●標準軸穴径以外の特殊品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

材質・仕上げ

XRP-C
本体 A7075
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

構造

クランピングタイプ

XRP-C XRP

XRP_Cリジッドカップリング


特長

  • 適用推奨モータ
XRP-C
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
XRP-C
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
高ねじり剛性

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • 高精度リジッドカップリングです。
  • 同軸度、軸穴径、振れ等を極限まで追求しました。
  • 全商品に検査成績書を添付して出荷します。
  • 軽量、極小の慣性モーメント。ハイレスポンス。
  • 回転バランスを考えた軸締結構造で、アンバランスは極小です。
  • アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジュラルミン(A7075)を採用。

用途

精密計測機/精密XYステージ/エンコーダ

使用上の注意

Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。 


選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

XRP_Cリジッドカップリング

選定例

選定条件が軸径φ14、負荷トルク9N・mのとき、選定サイズはXRP-39Cです。

高精度へのこだわり

  • 両軸穴の同軸度は3μm以下です。
  • 軸穴径の公差はH6です。
  • 軸穴に対する外周の振れおよび端面の振れは50μm以下です。

XRP_Cリジッドカップリング

三次元測定機を使用した全数検査による精度保証

  • 恒温恒湿環境で検査します。
  • 検査項目:
    軸穴径D1およびD2
    軸穴D1とD2の同軸度
    軸穴に対する外周の振れおよび端面の振れ


  • 三次元測定機:
    CarlZeiss製 UPMC850CARAT SuperAcc
    測定精度最大許容指示誤差 0.7+L/600μm
    最大許容プロービング誤差 0.6μm
    測定環境温度 20±1℃
    湿度 50±10%

XRP_Cリジッドカップリング

軸の挿入量について

軸の挿入量は、L1(クランプ部)以上、L未満としてください。
高精度を維持するための軸の挿入量を長くしてください。
ただし、両軸端が干渉しないように注意してください。
軸の挿入量がL1未満の場合、軸締結時に同軸度の狂いや振れが発生する恐れがあります。

XRP_Cリジッドカップリング

同心度公差および同軸度公差

特性記号 公差域の定義
公差値に記号φが付けられた場合には、公差域は、直径tの円によって規制される。円形公差域の中心は、データムAに一致する。
公差値に記号φが付けられた場合には、公差域は、直径tの円筒によって規制される。円筒公差域の軸線は、データムAに一致する。
指示方式の例と説明
外側の円の実際の(再現した)中心は、データム円Aに同心の直径0.1の円の中になければならない。
内側の円筒の実際の(再現した)軸線は、共通データム軸直線A-Bに同軸の直径0.08の円筒公差域の中になければならない。

JIS B 0021より引用

XRP_Cリジッドカップリング

XRP_Cリジッドカップリング

XRP_Cリジッドカップリング

XRP_Cリジッドカップリング