• カップリング
  • セレーションタイプ

MSF

フレキシブルカップリング - セレーションタイプ

Soft Flexible Coupling

  • 許容ミスアライメント大
  • 振動吸収性
  • 低コスト

形状図

MSFフレキシブルカップリング - セレーションタイプ寸法図

*1: 軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1カ所です。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B L W F M スリーブ ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径(寸法許容差H8)
D1-D2
価格
(円)
CAD 標準品を購入 追加工品を購入 備考
T C E
MSF-16 16 12 8 27 4 M3 11 14 6/6 0.7 - 990 CAD カート カート -
MSF-20 20 15 10 34 5 M3 14 18 8/8 0.7 - 1,100 CAD カート カート -
MSF-25 25 18 12 41 6 M4 17 22 10/10 1.7 - 1,220 CAD カート カート -
MSF-32 32 21 14 48 7 M4 20 29 12/14 1.7 - 1,390 CAD カート カート -

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最大トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量
(g)*2
MSF-16 8 0.5 1 39000 9.0×10-7 4.4 0.2 2 22
MSF-20 10 1 2 31000 2.7×10-6 9.5 0.2 2 42
MSF-25 12 1.5 3 25000 8.1×10-6 20 0.2 2 81
MSF-32 15 3 6 19000 2.5×10-5 52 0.2 2 150

*1: 負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MSFの使用可能温度は-20℃~60℃です。詳しくはベタードライブのためにをご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径(寸法許容差H8)
D1-D2
3 4 5 6 6.35 8 10 12 14
MSF-16 - - -
MSF-20 - - - -
MSF-25 - - - -
MSF-32 - - - - -

●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

材質・仕上げ

MSF-16-MSF-25 MSF-32
ケーシング ZDC2
カチオン電着塗装
SMF4040
スティーム処理
スリーブ ポリウレタン ポリウレタン
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

構造

セットスクリュータイプ

MSFフレキシブルカップリング - セレーションタイプ


特長

  • 適用推奨モータ
MSF
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MSF
許容ミスアライメント
振動吸収
電気絶縁性
使用可能温度 -20℃~60℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • セレーションのかみ合いでトルクを伝達。シンプル構造のフレキシブルカップリングです。
  • すぐれたフレキシビリティ。許容偏心・偏角が大きく、ねじれ振動も吸収。

用途

撹拌機/アミューズメント機器

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MSFフレキシブルカップリング - セレーションタイプ

選定例

選定条件が軸径φ8、負荷トルク1.4N・mのとき、選定サイズはMSF-25です。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70

テクニカル・インフォメーション

偏心反力

MSFフレキシブルカップリング - セレーションタイプ

温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
ただし、使用温度の範囲内での静的ねじりばね定数の変化はグラフのとおりです。
高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

MSFフレキシブルカップリング - セレーションタイプ