寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | スリップトルク | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最大トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF-20-6-6.35 | - | 10 | 1 | 2 | 31000 | 2.7×10-6 | 9.5 | 0.2 | 2 | 42 |
*1: 負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MSFの使用可能温度は-20℃~60℃です。詳しくはベタードライブのためにをご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。
構造
セットスクリュータイプ
材質・仕上げ
MSF-16-MSF-25 | MSF-32 | |
---|---|---|
ケーシング | ZDC2 カチオン電着塗装 |
SMF4040 スティーム処理 |
スリーブ | ポリウレタン | ポリウレタン |
六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 適用推奨モータ
MSF | |
---|---|
サーボモータ | ● |
ステッピングモータ | ● |
一般汎用モータ | ◎ |
- 特性
MSF | |
---|---|
許容ミスアライメント | ○ |
振動吸収 | ○ |
電気絶縁性 | ◎ |
使用可能温度 | -20℃~60℃ |
- セレーションのかみ合いでトルクを伝達。シンプル構造のフレキシブルカップリングです。
- すぐれたフレキシビリティ。許容偏心・偏角が大きく、ねじれ振動も吸収。
用途
撹拌機/アミューズメント機器選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。選定例
選定条件が軸径φ8、負荷トルク1.4N・mのとき、選定サイズはMSF-25です。周囲温度・温度補正係数
周囲温度 | 温度補正係数 |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |
テクニカル・インフォメーション
偏心反力
温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。ただし、使用温度の範囲内での静的ねじりばね定数の変化はグラフのとおりです。
高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。