カップリングの安全上の注意

商品を安全にご使用いただくため、ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みください。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

  • 装置にはカップリングなどの回転部分を囲む保護カバーを取りつけてください。運転中の商品に手・指などが触れるとけがの原因になります。
  • 危険防止のため、装置には必ず安全機構を設置してください。
  • 商品の取りつけ・取りはずしの際には、装置の電源は絶対に入れないでください。
  • ねじ(六角穴付き止めねじまたは六角穴付きボルト)は必ずトルクドライバ・トルクレンチを使用して適正に締めつけてください。
  • 最高回転数以上では使用しないでください。
  • 商品の分解や改造をしないでください。
  • ワレ・カケ・摩耗・変形などの異常がある場合は、使用しないでください。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される場合

  • 商品に悪影響をおよぼす恐れがある環境では保管・使用しないでください。
  • 商品の取り扱いには気をつけてください。商品を落とすと破損することがあります。また、運搬の際に腰を痛める、足の上に落としてけがをする、などの注意して作業してください。
  • 商品の取りつけ・取り外しの際、商品のエッジ部などでけがをすることがあります。作業の際は、安全眼鏡や手袋など、保護具の着用をお願いします。
  • カップリングはミスアライメントの許容値以下で使用してください。許容値以上で使用すると、カップリング自体が破損したり、周辺装置に悪影響をおよぼす恐れがあります。
  • 連続的な運転によって発生する負荷トルクがカップリングの常用トルク以下になるようにしてください。カップリング自体が破損したり、周辺装置に悪影響をおよぼす恐れがあります。
  • 負荷変動が大きい装置の場合には、ねじのゆるみを防止するために接着剤を塗布するか、使用するカップリングの品番を1ランク上げてください。
  • 運転時に異音や振動が発生した場合にはただちに運転を停止し、アライメント、軸の干渉、ねじのゆるみなどをチェックしてください。
  • 当社指定のねじ(六角穴付き止めねじまたは六角穴付きボルト)以外は使用しないでください。
  • 廃棄する場合、環境に悪影響をおよぼさないために、専門業者に廃棄を依頼してください。
  • 運転停止直後の商品には触れないでください。周辺の装置からの熱の伝導により商品が非常に高温になる場合があり、火傷をする恐れがあります。
  • テクニカルインフォメーションに掲載されているデータは参考値であり、保証値ではありません。事前に実際と同じ使用条件で、テストしてください。
  • カップリング取りつけ後、連続運転を行う前に10分程度の負荷試験を行い、各部のねじの締まり具合を確認してください。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)