• カップリング
  • スリットタイプ

MSX-C

フレキシブルカップリング - スリットタイプ - クランピングタイプ

Slit-type Flexible Coupling

  • バックラッシュ0
  • 高ねじり剛性
  • 完全一体構造

形状図

MSX-Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
MSX-16C 16 6 17.4 3 4.74 M2 0.5 3,510 CAD カート カート 在庫品
MSX-19C 19 6.8 20 3.4 5.6 M2.5 1 4,050 CAD カート カート 在庫品
MSX-24C 24 8.5 25 4.25 8 M3 1.5 4,700 CAD カート カート 在庫品
MSX-29C 29 10.2 30 5.1 9 M3 1.5 5,150 CAD カート カート 在庫品
MSX-34C 34 12 35 6 11 M3 1.5 6,030 CAD カート カート 在庫品
MSX-39C 39 13.5 40 6.75 14 M4 2.5 6,420 CAD カート カート 在庫品
MSX-44C 44 15.5 45 7.75 16 M4 2.5 7,710 CAD カート カート 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MSX-16C 6 0.5 39000 2.5×10-7 200 0.05 0.5 ±0.1 7
MSX-19C 8 1 33000 5.8×10-7 270 0.05 0.5 ±0.1 12
MSX-24C 10 1.5 26000 1.8×10-6 790 0.05 0.5 ±0.1 23
MSX-29C 12 2 21000 4.7×10-6 1400 0.05 0.5 ±0.1 41
MSX-34C 16 3 18000 1.1×10-5 2200 0.05 0.5 ±0.1 62
MSX-39C 20 6 16000 2.3×10-5 4100 0.05 0.5 ±0.1 88
MSX-44C 22 9 14000 4.3×10-5 5100 0.05 0.5 ±0.1 128

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
MSX-16C 5-5 5-6 6-6    
MSX-19C 5-5 5-6 5-7 5-8 6-6
6-6.35 6-7 6-8 6.35-6.35 6.35-8
8-8        
MSX-24C 6-6 6-8 6-10 6.35-6.35 6.35-8
6.35-10 7-8 8-8 8-9.525 8-10
9.525-10 10-10      
MSX-29C 8-8 8-10 8-11 8-12 10-10
10-11 10-12 11-12 12-12  
MSX-34C 10-14 11-14 12-12 12-14 12-16
14-14 14-15 14-16 15-15 15-16
16-16        
MSX-39C 10-14 12-12 12-14 12-15 12-16
12-19 14-14 14-15 15-15 15-16
16-16        
MSX-44C 12-12 12-14 12-19 14-14 14-15
14-16 15-15 15-16 15-19 15-20
20-20        

●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●セットスクリュータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

構造

セットスクリュータイプ

MSX MSX

MSX/MSX-C_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

クランピングタイプ

MSX-C MSX-C

MSX/MSX-C_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ


材質・仕上げ

MSX-C
本体 A7075
アルマイト処理
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
MSX
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MSX
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
高ねじり剛性

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • 円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
  • ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。
  • アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジュラルミン(A7075)を採用。
  • スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

用途

アクチュエータ/精密XYステージ/インデックステーブル

使用上の注意

Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。 回転直径


選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MSX/MSX-C_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

選定例

選定条件が軸径φ15、負荷トルク2N・mのとき、選定サイズはMSX-34またはMSX-34Cです。

サーボモータの定格出力による選定

定格出力
(W)
サーボモータ仕様*1 選定サイズ
モータ軸径
(mm)
定格トルク
(N・m)
瞬時最大トルク
(N・m)
MSX MSX-C
セットスクリュータイプ クランピングタイプ
10 5-6 0.032 0.096 MSX-16 MSX-16C
20 5-6 0.064 0.19 MSX-16 MSX-16C
30 5-7 0.096 0.29 MSX-19 MSX-19C
50 6-8 0.16 0.48 MSX-19 MSX-19C
100 8 0.32 0.95 MSX-19 MSX-19C
200 9-14 0.64 1.9 MSX-29 MSX-34C
400 14 1.3 3.8 MSX-39 MSX-39C
750 16-19 2.4 7.2 MSX-44 MSX-44C

*1: モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機等を使用しない場合のサイズです。


偏心反力

MSX/MSX-C_Tテクニカル・インフォメーション


スラスト反力

MSX/MSX-C_Tテクニカル・インフォメーション


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
MSXは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

MSX/MSX-C_Tテクニカル・インフォメーション


静的ねじりばね定数の比較(スリットタイプ)

MSXは静的ねじりばね定数が大きく応答性にすぐれています。サーボモータなどの高速・高精度の位置決めに適しています。

MSX/MSX-C_Tテクニカル・インフォメーション


関連商品

FPD製造装置・半導体製造装置など、耐熱・耐薬品性が必要な環境やクリーンルームで使用できるPEEK製のスリットタイプカップリングMSXP-Cがあります。

MSX/MSX-C_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ