寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSX-29-8-8 | 14 | 2 | 21000 | 5.2×10-6 | 1400 | 0.05 | 0.5 | ±0.1 | 40 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。
材質・仕上げ
MSX | |
---|---|
本体 | A7075 アルマイト処理 |
六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 適用推奨モータ
MSX | |
---|---|
サーボモータ | ◎ |
ステッピングモータ | ◎ |
一般汎用モータ | ● |
- 特性
MSX | |
---|---|
バックラッシュ |
◎ |
高トルク | ○ |
高ねじり剛性 | ◎ |
- 円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
- ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。
- アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジュラルミン(A7075)を採用。
- スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
用途
アクチュエータ/精密XYステージ/インデックステーブル選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。選定例
選定条件が軸径φ15、負荷トルク2N・mのとき、選定サイズはMSX-34またはMSX-34Cです。サーボモータの定格出力による選定
定格出力 (W) |
サーボモータ仕様*1 | 選定サイズ | |||
---|---|---|---|---|---|
モータ軸径 (mm) |
定格トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
MSX | MSX-C | |
セットスクリュータイプ | クランピングタイプ | ||||
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | MSX-16 | MSX-16C |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | MSX-16 | MSX-16C |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | MSX-19 | MSX-19C |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | MSX-19 | MSX-19C |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | MSX-19 | MSX-19C |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | MSX-29 | MSX-34C |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | MSX-39 | MSX-39C |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | MSX-44 | MSX-44C |
*1: モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機等を使用しない場合のサイズです。
偏心反力
スラスト反力
温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。MSXは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。