• カップリング
  • スリットタイプ

MSXP-C-W-SP

真空可変コンデンサ用カップリング - スリットタイプ(PEEK) - クランピングタイプ

Slit-type Flexible Coupling - PEEK

  • バックラッシュ0
  • 電気絶縁性
  • PEEK製

形状図

MSXP-C-W-SP真空可変コンデンサ用カップリング寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F G M D1 D2 ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
MSXP-25C-W40-5-6.35-SP3 25 11.4 40 4.5 9 M3 5 6.35 0.6 7,600 CAD カート -

●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。

品番 常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MSXP-25C-W40-5-6.35-SP3 1.3 6000 1.9×10-6 50 0.3 1.2 ±0.33 23

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。

材質・仕上げ

MSXP-C-W-SP
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
六角穴付きボルト SUSXM7

構造

MSXP-C-W-SP真空可変コンデンサ用カップリング


特長

  • 円筒材にスリットを入れた完全一体構造の樹脂ばねカップリングです。
  • 物理的・電気絶縁性にすぐれたPEEKを採用。
  • スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

特性

MSXP-C-W-SP
バックラッシュ0ゼロ
許容ミスアライメント
電気絶縁性
使用可能温度 -20℃~120℃

用途

高周波電源 / マッチングボックス

使用上の注意

Dカット軸への取りつけ

軸は原則として丸軸を使用してください。
Dカット軸を使用すると、軸のDカット面の取りつけ位置によっては、六角穴付きボルトの締めつけにより過剰な負荷がかかりカップリングが破損することがあります。
Dカット軸を使用する場合、下図のように軸のDカット面ができる限りカップリングのスリットに掛からないように取りつけてください。

MSXP-C-W-SP真空可変コンデンサ用カップリング