• カップリング
  • スリットタイプ

MSXP-C

クリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(PEEK) - クランピングタイプ

Slit-type Flexible Coupling - PEEK

  • 微量アウトガス
  • PEEK製

形状図

MSXP-Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(PEEK) - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
MSXP-25C 25 8.5 25 4.25 8 M3 0.15 6,930 CAD カート -
MSXP-30C 30 10.2 30 5.1 9 M3 0.15 9,500 CAD カート -
MSXP-36C 36 12 35 6 11 M3 0.15 14,000 CAD カート -

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MSXP-25C 10 0.7 25000 3.0×10-7 110 0.05 0.5 ±0.1 3.8
MSXP-30C 12 1 21000 7.8×10-7 180 0.05 0.5 ±0.1 6.8
MSXP-36C 16 1.5 17000 1.8×10-6 280 0.05 0.5 ±0.1 10

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。

軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。

*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
MSXP-25C 6-8 6-10 8-8 8-10 10-10
MSXP-30C 8-8 8-10 10-12 12-12  
MSXP-36C 10-14 12-14 14-15 15-15  

●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

スリップトルク

クランピングタイプのMSXP-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。

単位 : N・m

品番 軸穴径(mm)
6 8 10 12 14 15
MSXP-25C 0.5 0.6 0.7
MSXP-30C 0.8 1.1 1.5
MSXP-36C 0.7 1.2 1.8 2.2

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MSXP-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。


構造

クランピングタイプ

MSXP-C MSXP-C

MSXP-C_Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(PEEK)


材質・仕上げ

MSXP-C
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
六角穴付きボルト PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)

PEEKの色はロットなどにより変化することがあります。


特長

  • 特性
MSXP-C
低パーティクル
真空対応
低アウトガス
耐熱
耐薬品
バックラッシュ0ゼロ
許容ミスアライメント
電気絶縁性
クリーン
使用可能温度 -20℃~80℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • 円筒材にスリットを入れた完全一体構造の樹脂ばねカップリングです。
  • FPD製造装置など、耐熱・耐薬品性が必要な環境やクリーンルームで使用できます。
  • 物理的・化学的特性にすぐれたPEEKを採用。アウトガスが極微量です。
  • スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

用途

FPD製造装置/半導体製造装置

PEEKの耐薬品性

薬品名 PEEK
10%塩酸
10%硫酸
50%硫酸 ×
10%硝酸
50%硝酸 ×
50%ふっ化水素酸 ×
10%りん酸
ぎ酸
10%酢酸
くえん酸
クロム酸
ほう酸
メチルアルコール
グリコール
アンモニア
10%水酸化ナトリウム
10%水酸化カリウム
水酸化カルシウム
硫化水素(ガス)
二酸化硫黄
硝酸アンモニウム
硝酸ナトリウム
炭酸カルシウム
塩化カルシウム
塩化マグネシウム
硫酸マグネシウム
硫酸亜鉛
過酸化水素

○:使用可 △:条件により使用可 ×:使用不可
試験片を用いた室温(23℃)でのテストデータです。
耐薬品性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。


PEEKの物性

性質 試験方法 単位 PEEK
引張強さ D638 N/mm2 97
引張伸び D638 65
曲げ強さ D790 N/mm2 156
曲げ弾性率 D790 GPa 4.1
アイゾット衝撃値(ノッチ付き) D256 J/m 94
ロックウェル硬度 D785 R・Mスケール M99
荷重たわみ温度(1.82MPa) D648 152
燃焼性 UL94 - V-0
誘電率(106Hz) D150 - 3.3
誘電正接(106Hz) D150 - 0.003
体積固有抵抗(×1014 D257 Ω・m 4.9
絶縁破壊強さ D149 MV/m 17
耐アーク性 D495 sec 23
比重 D792 - 1.30
吸水率(23℃水中×24h) D570 0.500
ガラス繊維含有率 - 0

アウトガスの分析

単位 : (v/v ppm)

成分 含有量
無機ガス 水素 500以下
一酸化炭素 500以下
二酸化炭素 500以下
有機ガス メタン 5以下
エタン 5以下
エチレン 5以下
プロパン 5以下
アセチレン 5以下
i-ブタン 5以下
n-ブタン 5以下
プロピレン 5以下

無機ガス・有機ガスのいずれも定量下限以下で、検出されません。

  • 測定方法
    無機ガス----ガスクロマトグラフ法(TCD)
    有機ガス----ガスクロマトグラフ法(FID)
  • 測定条件
    加熱温度----100℃

MSXP-C_Tテクニカル・インフォメーション


偏心反力

MSXP-C_Tテクニカル・インフォメーション


スラスト反力

MSXP-C_Tテクニカル・インフォメーション


温度による静的ねじりばね定数の変化

MSXP-C_Tテクニカル・インフォメーション


関連商品

超々ジュラルミン(A7075)製のスリットタイプのフレキシブルカップリングMSXがあります。MSX

MSXP-C_Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(PEEK)