• カップリング
  • スリットタイプ

MWS-16-5-5

フレキシブルカップリング - スリットタイプ - セットスクリュータイプ

Slit-type Flexible Coupling

  • バックラッシュ0
  • 完全一体構造
  • 低慣性

形状図

MWSフレキシブルカップリング - スリットタイプ - セットスクリュータイプ寸法図

*1: E=D2(D2<6)

E=D2+0.5(D2≧6)

*2: 軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1カ所です。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MWS-16-5-5 16 6.8 18 3 M3 0.7 1,850 CAD カート 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MWS-16-5-5 8 0.5 39000 2.8×10-7 180 - 1 ±0.2 7.4

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

スリップトルク

クランピングタイプのMWS-CMWSS-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。

単位 : N・m

品番 軸穴径(mm)
4 4.5 5 6 8 10 12 14
MWS-25C 3 3.1 3.5
MWSS-12C 0.3 0.4 0.5
MWSS-20C 0.9 1.9
MWSS-25C 1.2 1.4 1.9 3.1
MWSS-32C 1.9 2.4 3.4 4.1

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MWS-CMWSS-Cの寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。


構造

セットスクリュータイプMWSMWSS

MWSアルミニウム合金製
MWSSオールステンレス製

MWS/MWSS/MWS-C/MWSS-C_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

クランピングタイプMWS-CMWSS-C

MWS-Cアルミニウム合金製

MWS/MWSS/MWS-C/MWSS-C_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

MWSS-Cオールステンレス製

MWS/MWSS/MWS-C/MWSS-C_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ


材質・仕上げ

MWS
本体 A2017
アルマイト処理
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
MWS MWSS
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

  • 特性
MWS MWSS
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
高ねじり剛性
耐蝕性(オールステンレス) -

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • 円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
  • スリットで形成された板ばねが、偏角・エンドプレイを許容します。
  • アルミニウム合金製・オールステンレス製の2種類があります。

用途

搬送装置/XYステージ/パーツフィーダ

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MWS/MWSS/MWS-C/MWSS-C_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

MWS/MWSS/MWS-C/MWSS-C_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

選定例

選定条件が軸径φ5、負荷トルク0.8N・mのとき、MWSMWSSの選定サイズはMWS-20MWSS-20です。

スラスト反力

MWS/MWSS/MWS-C/MWSS-C_Tテクニカル・インフォメーション

MWS/MWSS/MWS-C/MWSS-C_Tテクニカル・インフォメーション


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。MWSMWSSは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

MWS/MWSS/MWS-C/MWSS-C_Tテクニカル・インフォメーション

MWS/MWSS/MWS-C/MWSS-C_Tテクニカル・インフォメーション


関連商品

FPD製造装置・半導体製造装置などに最適なSUS316L製でクリーン洗浄・クリーン梱包済みのスリットタイプカップリングXWSS-Cがあります。
XSTS-C

MWS/MWSS/MWS-C/MWSS-C_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事