品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTS-40C-11-12 | 18 | 8 | 15000 | 9.0×10-5 | 1000 | 0.2 | 2 | ±0.5 | 370 |
●アルミニウム合金およびSUS303のMST MWSがあります。
●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
*1: 脱脂洗浄した軸を挿入した場合のねじ締めつけトルクです。
XSTS-40C-11-12の特長
- 特性
XSTS-C | XWSS-C | |
---|---|---|
低パーティクル | ◎ | ◎ |
真空対応 | ○ | ○ |
低アウトガス | ○ | ○ |
耐熱 | ○ | ○ |
耐薬品 | ◎ | ◎ |
バックラッシュ |
◎ | ◎ |
高トルク | ○ | ○ |
許容ミスアライメント | ○ | - |
耐蝕性(オールステンレス) | ◎ | ◎ |
- 円筒材にスリットを入れた完全一体構造のオールステンレス製金属ばねカップリングです。
- 耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。FPD製造装置・半導体製造装置など耐薬品性が必要な環境で使用できます。
- 高フレキシブルタイプXSTS-CとショートタイプXWSS-Cを標準化。
- XSTS-Cはスリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
XSTS-40C-11-12の材質・仕上げ
XSTS-C | |
---|---|
本体 | SUS316L ショットブラスト |
六角穴付きボルト | SUS316L HiMo |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器使用上の注意
Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取りつけ・メンテナンスカップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。回転直径
テクニカル・インフォメーション
特長
種類の記号 | 特長 |
---|---|
SUS304 | 炭素量が少なく耐蝕性・溶接性にすぐれている。 オーステナイト系ステンレスのなかで最も標準的なもの。 |
SUS316 | Mo添加により耐蝕性(孔蝕)・耐酸性が良好であるとともに、 高温強度が大きく、耐熱鋼として用いられる。 |
SUS316L | SUS316より炭素量を低くして、 粒界腐蝕性・溶接性を向上したもの。 |
化学成分
種類の記号 | 化学成分(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Si・Mn・P・S | Ni | Cr | Mo | |
SUS304 | 0.08以下 | 同等 | 8.00- 10.50 |
18.00- 20.00 |
- |
SUS316 | 0.08以下 | 10.00- 14.00 |
16.00- 18.00 |
2.00- 3.00 |
|
SUS316L | 0.03以下 | 12.00- 15.00 |
16.00- 18.00 |
2.00- 3.00 |
スラスト反力
偏心反力
温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。XSTSXWSSは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。