• カップリング
  • スリットタイプ

XSTS-50C-16-20

クリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L) - クランピングタイプ

Slit-type Flexible Coupling - Stainless Steel (grade:A4)

  • クリーン仕様
  • 低パーティクル
  • 耐薬品性

形状図

XSTS-Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L) - クランピングタイプ寸法図

XSTS-Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L) - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
XSTS-50C-16-20 50 21 71 10.5 18 M6 8 63,200 CAD カート 非在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
XSTS-50C-16-20 22 15 12000 2.8×10-4 1400 0.2 2 ±0.5 750

●アルミニウム合金およびSUS303のMST MWSがあります。
●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
*1: 脱脂洗浄した軸を挿入した場合のねじ締めつけトルクです。

構造

クランピングタイプ

XSTS-C XSTS-C XWSS-C
外径φ25・φ32

XSTS-C/XWSS-C_Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L)

XSTS-C
外径φ40-φ63

XSTS-C/XWSS-C_Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L)

XWSS-C XSTS-C XWSS-C

XSTS-C/XWSS-C_Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L)


材質・仕上げ

XSTS-C
本体 SUS316L
ショットブラスト
六角穴付きボルト SUS316L HiMo

特長

  • 特性
XSTS-C XWSS-C
低パーティクル
真空対応
低アウトガス
耐熱
耐薬品
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
許容ミスアライメント -
耐蝕性(オールステンレス)

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • 円筒材にスリットを入れた完全一体構造のオールステンレス製金属ばねカップリングです。
  • 耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。FPD製造装置・半導体製造装置など耐薬品性が必要な環境で使用できます。
  • 高フレキシブルタイプXSTS-CとショートタイプXWSS-Cを標準化。
  • XSTS-Cはスリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器

使用上の注意

Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。

テクニカル・インフォメーション

特長

種類の記号 特長
SUS304 炭素量が少なく耐蝕性・溶接性にすぐれている。
オーステナイト系ステンレスのなかで最も標準的なもの。
SUS316 Mo添加により耐蝕性(孔蝕)・耐酸性が良好であるとともに、
高温強度が大きく、耐熱鋼として用いられる。
SUS316L SUS316より炭素量を低くして、
粒界腐蝕性・溶接性を向上したもの。

化学成分

種類の記号 化学成分(%)
C Si・Mn・P・S Ni Cr Mo
SUS304 0.08以下 同等 8.00-
10.50
18.00-
20.00
-
SUS316 0.08以下 10.00-
14.00
16.00-
18.00
2.00-
3.00
SUS316L 0.03以下 12.00-
15.00
16.00-
18.00
2.00-
3.00

スラスト反力

XSTS-C/XWSS-C_Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L)

XSTS-C/XWSS-C_Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L)

偏心反力

XSTS-C/XWSS-C_Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L)

温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
XSTSXWSSは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

XSTS-C/XWSS-C_Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L)


発塵特性

XSTS-C/XWSS-C_Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L)


関連商品

超々ジュラルミン(A7075)製のスリットタイプのフレキシブルカップリングMSXがあります。MSX

XSTS-C/XWSS-C_Cクリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L)


●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事