• カップリング
  • ジョータイプ

MJ-BL-SLV

MJ用スリーブ

Sleeve for MJ Series

形状図

MJ-BL-SLVMJ用スリーブ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MJ-14-BL-SLV 14 230 CAD カート 在庫品
MJ-20-BL-SLV 20 260 CAD カート 在庫品
MJ-30-BL-SLV 30 310 CAD カート 在庫品
MJ-40-BL-SLV 40 330 CAD カート 在庫品
MJ-55-BL-SLV 55 660 CAD カート 在庫品
MJ-65-BL-SLV 65 1,070 CAD カート 在庫品
MJ-80-BL-SLV 80 1,650 CAD カート 在庫品
MJ-95-BL-SLV 95 3,630 CAD カート 在庫品

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事