• カップリング
  • ジョータイプ

MJ-WH-SLV

MJ用スリーブ

Sleeve for MJ Series

形状図

MJ-WH-SLVMJ用スリーブ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
MJ-14-WH-SLV 14 210 CAD カート -
MJ-20-WH-SLV 20 240 CAD カート -
MJ-30-WH-SLV 30 290 CAD カート -
MJ-40-WH-SLV 40 310 CAD カート -
MJ-55-WH-SLV 55 620 CAD カート -
MJ-65-WH-SLV 65 1,010 CAD カート -
MJ-80-WH-SLV 80 1,570 CAD カート -
MJ-95-WH-SLV 95 3,450 CAD カート -

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事