寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | B | H | D | d | P | T1 | T2 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSA-224-300-A | 224 | 300 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 | 21.1 | 60,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
RSA-224-300-B | 224 | 300 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 | 21.0 | 60,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
RSA-224-400-A | 224 | 400 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 | 25.2 | 65,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
RSA-224-400-B | 224 | 400 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 | 25.1 | 65,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
RSA-224-500-A | 224 | 500 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 | 29.3 | 69,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
RSA-224-500-B | 224 | 500 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 | 29.2 | 69,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
RSA-224-600-A | 224 | 600 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 | 33.4 | 74,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
RSA-224-600-B | 224 | 600 | 80 | 12 | 180 | 20 | 20 | 33.3 | 74,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
RSA-330-350-A | 330 | 350 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 | 60.1 | 122,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
RSA-330-350-B | 330 | 350 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 | 60.5 | 122,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
RSA-330-450-A | 330 | 450 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 | 68.3 | 132,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
RSA-330-450-B | 330 | 450 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 | 68.4 | 132,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
RSA-330-550-A | 330 | 550 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 | 76.4 | 142,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
RSA-330-550-B | 330 | 550 | 150 | 22 | 265 | 32 | 40 | 76.8 | 142,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
特長
- ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から700mm~1000mmにできます。
- 可搬重量7kg~14kgのロボットに対応しています。
- ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。
* 適用ロボットによって、ピンで位置決めをします。
- ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。
- 特殊仕様の商品にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
材質・仕上げ
RSA | |
---|---|
本体 | FC250 塗装(青色) |
使用上の注意
- ロボットスタンドはベースプレート上に設置してください。ベースプレートの仕様はロボットの取扱説明書をご参照ください。または、ロボットメーカにお問い合わせください。
- ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。
- ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。
- NBKの鋳出し文字がある面とロボットの正面を合わせてください。
構造
選定表
下表を参考に、ロボットの機種名からロボットスタンドを選定してください。その他の位置決め方法や下表に記載していないロボットに合わせた追加工にも対応します。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
ロボット機種名 FANUC*1 Robot |
ロボットスタンド品番 | 高さ*2(mm) | ロボット据えつけ面の仕様 |
---|---|---|---|
LR Mate 200iD LR Mate 200iD/7H ARC Mate 50iD LR Mate 200iD/7L ARC Mate 50iD/7L LR Mate 200iD/14L |
RSA-224-300-A RSA-224-400-A RSA-224-500-A RSA-224-600-A |
630 730 830 930 |
図1 |
CRX-10iA CRX-10iA/L |
RSA-224-300-B RSA-224-400-B RSA-224-500-B RSA-224-600-B |
545 645 745 845 |
図2 |
M-10iA/7L M-10iA/8L M-10iA/10M M-10iA/10MS M-10iA/12 M-10iA/12S ARC Mate 100iC/7L ARC Mate 100iC/8L ARC Mate 100iC/12 ARC Mate 100iC/12S |
RSA-330-350-A RSA-330-450-A RSA-330-550-A |
800 900 1000 |
図3 |
CR-4iA CR-7iA CR-7iA/L CR-14iA/L |
RSA-330-350-B RSA-330-450-B RSA-330-550-B |
807 907 1007 |
図4 |
*1: FANUCはファナック株式会社の登録商標です。
*2: ロボットスタンドRSAにロボットを据えつけた状態における、設置面からロボット第2軸までの高さです。
底面分線盤タイプには対応していません。
図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。
ピンは付属していません。
図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。
*2: ロボットを据えつけたとき、ロボット第1軸の旋回軸中心とロボットスタンドの中心が正面側へ15mmオフセットします。
図中のグレー部分は、位置決めするための突き当て部(高さ5mm)です。