設計者のための 画N固® (ディスプレイ機器固定部品) 解説

このエントリーをはてなブックマークに追加

➡「設計者のための機械要素部品解説」一覧へ

 画N固®(がんこ)とは

ディスプレイ機器固定部品です。
タブレットPCやディスプレイを、機器・装置のさまざまな場所に取りつけることができます。
タブレットPCを生産現場に導入したけれど、設置場所をどうしよう・・・とお困りの方に!
ディスプレイを機械に取りつけたいけれど、どのように取りつけよう・・・とお困りの方に!
画N固は現場のIT化を支援します!

タブレットPC用

ディスプレイ用

3分間技術講座 ディスプレイ取りつけ前に!考慮したい2つのポイント  ※音声あり

使用例

装置やカート、棚など、生産現場のさまざまな場所にご使用いただけます。

画N固®(がんこ)の3つの特長

骨太設計でがっちり固定

耐久性にすぐれた骨太設計。
工場内でも安心してご使用いただけます。

豊富なラインアップ

お客さまの仕様にあわせてお選びいただけます。

特殊仕様の画N固、1個から製作します。

お客さまのご要望に合わせて、1個からでも製作します。
製作実績多数。詳しくはこちらをご覧ください。

ラインアップ

ディスプレイ機器

タブレットPC、ディスプレイ、キーボード、ノートPCなど。

タブレットPC

ディスプレイ

キーボード・ノートPC

取りつけ方法

前面取りつけ

アルミフレーム・壁面などの平らな場所に取りつけ。

背面取りつけ

壁面パネル・カバーパネル・板金などの平板に取りつけ。

アルミフレーム端面

□ 40 のアルミフレーム端面に取りつけ。

丸パイプ

φ28 - φ42.7 の丸パイプに取りつけ。

マグネット取りつけ

マグネットで機器・装置に取りつけ。

調整角度

360°回転タイプ

360°回転し、全方向に±15°傾きます。

1軸タイプ

1軸方向に角度調整できます。

固定タイプ

搭載アイテムを完全に固定します。

アームタイプ

2軸方向に角度調整でき、さらにアームが180°スイングします。

2軸タイプ

2軸方向に角度調整できます。

商品ラインアップ

ディスプレイ用

 

 
 

調整角度

 

 

取りつけ方法 

 360°回転タイプ

 1軸タイプ

固定タイプ 

 前面取りつけ
(アルミフレーム・壁面)

    

DFT-AF     DFK-AF
内蔵スプリング   六角穴付きボルト
による角度保持   による角度固定

  

 

  

DFS-AF      DFSN-AF
クランプレバー  六角ナット
による角度固定  による角度固定

 

 

 -

 

 DFR-AF

DFR-AF

背面取りつけ
(壁面・カバーパネル・板金) 

AV-D30-5T
カウンタバラン
ススプリング
による角度保持

アルミフレーム端面 

    

DFT-AA      DFK-AA
内蔵スプリング   六角穴付きボルト
による角度保持   による角度固定

   

DFS-AA     DFSN-AA
クランプレバー  六角ナット
による角度固定  による角度固定

 -

 

DFR-AA

 丸パイプ

    

DFT-PB     DFK-PB
内蔵スプリング  六角穴付きボルト
による角度保持  による角度固定

   

 

DFS-PB     DFSN-PB
クランプレバー  六角ナット
による角度固定  による角度固定

 

 -

 

DFR-PB


 

調整角度

 

 

取りつけ方法 

 アームタイプ

 2軸タイプ

 前面取りつけ
(アルミフレーム・壁面)

 

AV-D30-A

カウンタバラン
ススプリング
による角度保持

 -

背面取りつけ
(壁面・カバーパネル・板金) 

 

AV-D30-7K

カウンタバラン
ススプリング
による角度保持

ディスプレイ用の画N固は、VESA75、VESA100に対応しています。

 VESA規格で定められている75mm×75mmの取りつけ穴に対応している商品です。
 VESA規格で定められている100mm×100mm の取りつけ穴に対応している商品です。

VESA規格とは

VESA(ベサ)とは、Video Electronics Standards Associationの略で、コンピュータ用ディスプレイに関する標準規格の策定を行う業界団体です。
VESAではSVGA規格やVLバス規格を策定し、また液晶モニタの取りつけ寸法についても策定しています。
FPD固定部品画N固(がんこ)は、VESA規格に準拠し、75mm×75mm・100mm×100mmの取りつけ穴ピッチに対応した商品を標準化しています。
いずれもM4のねじで固定できます。

       

タブレットPC(iPad)用

 

調整角度

 

 

取りつけ方法 

 360°回転タイプ

 1軸タイプ

固定タイプ 

 前面取りつけ
(アルミフレーム・壁面)

 

DTT-AF       DTK-AF
内蔵スプリング        六角穴付きボルト
による角度保持        による角度固定

 

DTS-AF        DTSN-AF
クランプレバー        六角ナット
による角度固定        による角度固定

 

DTR-AF

背面取りつけ
(壁面・カバーパネル・板金) 



アルミフレーム端面 

 

DTT-AA       DTK-AA
内蔵スプリング        六角穴付きボルト
による角度保持        による角度固定

DTS-AA        DTSN-AA
クランプレバー         六角ナット
による角度固定         による角度固定 

 

DTR-AA

 丸パイプ

 

DTT-PB       DTK-PB
内蔵スプリング        六角穴付きボルト
による角度保持        による角度固定

 

DTS-PB        DTSN-PB
クランプレバー         六角ナット
による角度固定         による角度固定

 

DTR-PB

 マグネット取りつけ

 -

 

DTAS-MG        
クランプレバー        
による角度固定         

 -



調整タイプ 商品ページへ >

キーボード・ノートPC(B5サイズ)用

 

調整角度

 

 

取りつけ方法 

 1軸タイプ

固定タイプ 

 前面取りつけ
(アルミフレーム・壁面)

 

DKBR-AF


 

 

DKB


 

背面取りつけ
(壁面・カバーパネル・板金) 

アルミフレーム端面 

 

DKBR-AA

 

DKB-AA

 丸パイプ

 

DKBR-PB

 

DKB-PB



アクセサリ

ディスプレイ角度操作用取っ手 DPU

ディスプレイの角度操作用取っ手です。
ディスプレイを直接手で操作しないため、通常よりディスプレイに負荷がかかりません。ディスプレイの破損を心配することなく角度調整できます。

タブレットPC用固定部品 DTC

タブレットPCのがたつきを抑えることができます。
画N固を90°回転させて、タブレットPCを横向きにする場合も、タブレットがホルダからすべり落ちることがありません。
また、タブレットPCの持ち出し防止に有効です。

特殊品

ディスプレイ

特殊品事例

「支柱パイプからオフセットした位置に固定したい」というご要望にお応えして。

タブレットPC

標準品はiPadに対応しています。
iPad以外の各種タブレットPCのサイズに合った画N固を製作します。
1個からでも製作します。お気軽にお問い合わせください。

対応実績

  • Nexus(Google)
  • Surface Pro 2(Microsoft®
  • VersaPro(NEC)
  • STYLISTIC(富士通)
  • タフパッド(Panasonic)
など、その他多数実績あります。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。
お見積りをご希望の際は、下記項目についてお知らせください。

特殊品事例

盗難防止

タブレットPC用固定部品「DTC」の六角穴付きボルトをいたずら防止ねじに変更。
通常の工具では取りつけ・取りはずしができません。
盗難防止・持ち出し禁止を徹底したいときに。

            

作業性向上

タブレットPC用固定部品「DTC」の六角穴付きボルトをノブに変更。
工具が不要です。取りつけ・取り外しの頻度が多いときに。

            


設計者のための機械要素部品解説 一覧へ

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて