• 機能レバー

LCH

コントロールメカニズム

Control Mechanism with Adjustable Spindle

形状図

LCHコントロールメカニズム寸法図

LCHコントロールメカニズム寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 Lf B sw D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ d1 d2 d3 h h1 X min./max. 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LCH-27-L 19.5 27 22 19 M6 1 M12 1 6.4 18 12.5 37.5 4.3 2/8 101 21,000 CAD カート 在庫品
LCH-27-R 19.5 27 22 19 M6 1 M12 1 6.4 18 12.5 37.5 4.3 2/8 101 21,000 CAD カート 非在庫品
LCH-34-L 23.5 34 27 24 M8 1.25 M16 1 8.5 23 18.3 45.5 4.2 2/8 182 22,400 CAD カート 在庫品
LCH-34-R 23.5 34 27 24 M8 1.25 M16 1 8.5 23 18.3 45.5 4.2 2/8 182 22,400 CAD カート 非在庫品

材質・仕上げ

LCH
本体・固定用ナット SUM22L
三価クロメート処理
ノブ アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • おねじ部品を取りつけることで、マイクロメータと同様の正確な位置決めが可能です。
  • 厚さ2mm-8mmのプレートに取りつけて使用します。固定用ナットでプレートをはさみ込むようにして取りつけます。
  • 本体の目盛り方向は2種類から選択できます。
    LCH-L----左回転で増加
    LCH-R----右回転で増加
  • 移動量
    LCH-27----10mm
    LCH-34----15mm
  • 表示分解能:0.02mm

関連商品

取りつけ方法が異なるコントロールメカニズムLCPLCVがあります。
LCPLCV

LCHコントロールメカニズム


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事