• 機能レバー

LWAF

カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWAMLWAM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWAFカムレバー(めねじ) - 調整タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lf
すべて
10
12
15
本体
カラー
すべて
BK
SG
OR
RD

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf R H' T D d H h(0°) h(90°) e 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LWAF-63-M5 M5 0.8 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 57 BK 2,160 CAD カート -
LWAF-63-M5-SG M5 0.8 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 57 SG 2,160 CAD カート 非在庫品
LWAF-63-M5-OR M5 0.8 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 57 OR 2,160 CAD カート 非在庫品
LWAF-63-M5-RD M5 0.8 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 57 RD 2,160 CAD カート 非在庫品
LWAF-63-M6 M6 1 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 56 BK 2,160 CAD カート -
LWAF-63-M6-SG M6 1 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 56 SG 2,160 CAD カート -
LWAF-63-M6-OR M6 1 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 56 OR 2,160 CAD カート -
LWAF-63-M6-RD M6 1 10 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3 56 RD 2,160 CAD カート 非在庫品
LWAF-82-M6 M6 1 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 112 BK 2,470 CAD カート -
LWAF-82-M6-SG M6 1 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 112 SG 2,470 CAD カート 非在庫品
LWAF-82-M6-OR M6 1 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 112 OR 2,470 CAD カート 非在庫品
LWAF-82-M6-RD M6 1 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 112 RD 2,470 CAD カート 非在庫品
LWAF-82-M8 M8 1.25 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 110 BK 2,470 CAD カート -
LWAF-82-M8-SG M8 1.25 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 110 SG 2,470 CAD カート -
LWAF-82-M8-OR M8 1.25 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 110 OR 2,470 CAD カート -
LWAF-82-M8-RD M8 1.25 12 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 3.7 110 RD 2,470 CAD カート 非在庫品
LWAF-101-M8 M8 1.25 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 215 BK 3,950 CAD カート 非在庫品
LWAF-101-M8-SG M8 1.25 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 215 SG 3,950 CAD カート 非在庫品
LWAF-101-M8-OR M8 1.25 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 215 OR 3,950 CAD カート 非在庫品
LWAF-101-M8-RD M8 1.25 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 215 RD 3,950 CAD カート 非在庫品
LWAF-101-M10 M10 1.5 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 211 BK 3,950 CAD カート -
LWAF-101-M10-SG M10 1.5 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 211 SG 3,950 CAD カート 非在庫品
LWAF-101-M10-OR M10 1.5 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 211 OR 3,950 CAD カート -
LWAF-101-M10-RD M10 1.5 15 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 4.8 211 RD 3,950 CAD カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LWAF
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理
ピン スティール
三価クロメート処理
コンタクトプレート ポリアセタール
調整ねじ SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバーとピンを完全に固定。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。
  • カラーバリエーションは4色。用途によって選択できます。オレンジ・レッドは誘目性が高く操作箇所の明確化に適しています。つや消し黒・シルバーグレーは機械・装置の外観と調和する落ち着いた色合いです。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
OR オレンジ
SG シルバーグレー
RD レッド

使用上の注意

  • 調整ナットの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。

  • くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

LWAFカムレバー(めねじ) - 調整タイプ


使用方法

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。

LWAFカムレバー(めねじ) - 調整タイプ


レバーを倒す力と締付力の関係

締付力は組み合わせて使用するおねじ部品の強度を超えないように設定してください。

LWAFカムレバー(めねじ) - 調整タイプ


関連商品

おねじのカムレバー調整タイプLWAMがあります。
LWAM

LWAFカムレバー(めねじ) - 調整タイプ