• 機能レバー

LWAFS-ANI

カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

形状図

LWAFS-ANIカムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 Lf R H H' D d T e M(並目) h(0°) h(90°) 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LWAFS-63-M5-ANI 10 63 24.5 2.5 16 19 16 3 M5 16.3 15.55 66 5,570 CAD カート -
LWAFS-63-M6-ANI 10 63 24.5 2.5 16 19 16 3 M6 16.3 15.55 65 5,570 CAD カート -
LWAFS-82-M6-ANI 12 82 30 3 20 25 20 3.7 M6 19.5 18.5 129 6,540 CAD カート 非在庫品
LWAFS-82-M8-ANI 12 82 30 3 20 25 20 3.7 M8 19.5 18.5 127 6,540 CAD カート -
LWAFS-101-M8-ANI 15 101 40 4 26 30 25 4.8 M8 25.3 23.8 250 7,530 CAD カート 非在庫品
LWAFS-101-M10-ANI 15 101 40 4 26 30 25 4.8 M10 25.3 23.8 246 7,530 CAD カート -

材質・仕上げ

LWAFS-ANI
レバー部 SCS13
(SUS304相当)
ねじ部 SUS303
ピン SUS303
コンタクトプレート SUS431
調整ねじ SUS303

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバーとピンを完全に固定。くり返しの使用でも摩耗がなくガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。

使用上の注意

調整ナットの調整限界点に赤色の目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。

LWAFS-ANIカムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製


使用方法

LWAFS-ANIカムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。


レバーを倒す力と締付力の関係

LWAFS-ANIカムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

締付力は組み合わせて使用するおねじ部品の強度を超えないように設定してください。


関連商品

同形式でおねじタイプのLWAMS-NILWAMS-ANIがあります。
LWAMS-NILWAMS-ANI

LWAFS-ANIカムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製