• 機能レバー

LWAMS-ANI

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

Clamping Lever with Cam - Adjustable Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はLWAMLWAM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

LWAMS-ANIカムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H' T D d H h(0°) h(90°) 最大締付力
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LWAMS-63-M5-16-ANI M5 0.8 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 69 6,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-20-ANI M5 0.8 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 70 6,040 CAD カート -
LWAMS-63-M5-25-ANI M5 0.8 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 71 6,060 CAD カート -
LWAMS-63-M5-30-ANI M5 0.8 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 71 6,060 CAD カート -
LWAMS-63-M5-35-ANI M5 0.8 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 72 6,090 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M5-40-ANI M5 0.8 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 73 6,120 CAD カート -
LWAMS-63-M5-50-ANI M5 0.8 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 3.9 74 6,220 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-16-ANI M6 1 16 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 69 6,040 CAD カート -
LWAMS-63-M6-20-ANI M6 1 20 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 70 6,040 CAD カート -
LWAMS-63-M6-25-ANI M6 1 25 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 71 6,060 CAD カート -
LWAMS-63-M6-30-ANI M6 1 30 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 72 6,060 CAD カート -
LWAMS-63-M6-35-ANI M6 1 35 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 73 6,090 CAD カート 非在庫品
LWAMS-63-M6-40-ANI M6 1 40 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 74 6,120 CAD カート -
LWAMS-63-M6-50-ANI M6 1 50 63 2.5 16 16 19 24.5 16.3 15.55 5.5 76 6,220 CAD カート -
LWAMS-82-M6-20-ANI M6 1 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 135 7,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-25-ANI M6 1 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 136 7,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-30-ANI M6 1 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 137 7,070 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-35-ANI M6 1 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 138 7,100 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-40-ANI M6 1 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 139 7,120 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-50-ANI M6 1 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 141 7,150 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M6-60-ANI M6 1 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 5.5 143 7,210 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-20-ANI M8 1.25 20 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 139 7,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-25-ANI M8 1.25 25 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 140 7,040 CAD カート -
LWAMS-82-M8-30-ANI M8 1.25 30 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 141 7,070 CAD カート -
LWAMS-82-M8-35-ANI M8 1.25 35 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 142 7,100 CAD カート 非在庫品
LWAMS-82-M8-40-ANI M8 1.25 40 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 144 7,120 CAD カート -
LWAMS-82-M8-50-ANI M8 1.25 50 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 147 7,150 CAD カート -
LWAMS-82-M8-60-ANI M8 1.25 60 82 3 20 20 25 30 19.5 18.5 10 150 7,210 CAD カート -
LWAMS-101-M8-20-ANI M8 1.25 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 263 7,970 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-25-ANI M8 1.25 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 265 8,010 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-30-ANI M8 1.25 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 266 8,020 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-35-ANI M8 1.25 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 267 8,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-40-ANI M8 1.25 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 269 8,090 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-50-ANI M8 1.25 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 272 8,140 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M8-60-ANI M8 1.25 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 10 276 8,180 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-20-ANI M10 1.5 20 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 267 7,970 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-25-ANI M10 1.5 25 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 270 8,010 CAD カート -
LWAMS-101-M10-30-ANI M10 1.5 30 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 273 8,020 CAD カート -
LWAMS-101-M10-35-ANI M10 1.5 35 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 276 8,040 CAD カート 非在庫品
LWAMS-101-M10-40-ANI M10 1.5 40 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 279 8,090 CAD カート -
LWAMS-101-M10-50-ANI M10 1.5 50 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 285 8,140 CAD カート -
LWAMS-101-M10-60-ANI M10 1.5 60 101 4 25 26 30 40 25.3 23.8 16 291 8,180 CAD カート -

材質・仕上げ

LWAMS-ANI
レバー部 SCS13
(SUS304相当)
ねじ部 SUS303
ピン SUS303
コンタクトプレート SUS431
調整ねじ SUS303

特長

  • レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
  • オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
  • レバーとピンを完全に固定。くり返しの使用でも摩耗がなくガタつきの発生はありません。従来商品と比べて耐久性を高めています。

使用上の注意

調整ナットの調整限界点に目印があります。目印を超えない範囲で調整してください。

LWAMS-ANIカムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製


使用方法

LWAMS-ANIカムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

故障・破損を避けるため、被締結部材への取りつけおよび調整ねじの操作は、レバーを立てた状態で行ってください。


レバーを倒す力と締付力の関係

LWAMS-ANIカムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

最大締付力はねじ径により異なります。
寸法表に記載の最大締付力(kN)を超えないようにしてください。


関連商品

同形式でめねじタイプのLWAFS-NILWAFS-ANIがあります。
LWAFS-NILWAFS-ANI

LWAMS-ANIカムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製